Osvetlenie pozadia
Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:
12 Verzie
Pomocou nášho osvetlenia pozadia skontrolujete rozmery a tvary jednoducho, ako aj nezávisle od materiálu a povrchu. Môžete si vybrať z rôznych konštrukčných veľkostí s rôznymi priemermi svetelného poľa (25 × 25 mm až 300 × 200 mm) a varianty s červeným a infračerveným svetlom. Dobré vedieť: Osvetlenie pozadia spol. Balluff sa dajú použiť aj ako difúzne predné osvetlenia.
Špeciálne funkcie
- Extrémne plochá konštrukcia
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Univerzálne riešenie s vysokým svetelným výkonom
- Vysokokvalitné teleso, IP54 alebo IP69K
- Prvotriedne materiály
- Dostupná je aj verzia z ušľachtilej ocele
Dostupnosť
12 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Connection | Material | Illumination area | LED group per IEC 62471 | Light type | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
538.30 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
100 x 100 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
1349.10 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
300 x 200 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
405.40 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
50 x 50 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
341.10 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
50 x 50 mm | Exempt Group | LED Red light | |
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
685.60 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
150 x 100 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
286.80 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
25 x 25 mm | Exempt Group | LED Red light | |
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
474.00 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
100 x 100 mm | Exempt Group | LED Red light | |
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
1082.10 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
300 x 200 mm | Exempt Group | LED Red light | |
![]() BAE00JFBAE LX-VS-HR100-E |
850.60 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
1.4301 stainless steel Glass PMMA |
100 x 100 mm | Exempt Group | LED Red light | |
![]() BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
621.40 EUR | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass PMMA |
150 x 100 mm | Exempt Group | LED Red light |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.