Prstencové osvetlenie
Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:
6 Verzie
Veľkosť svetelného poľa nášho prstencového osvetlenia má priemer 100/60 mm. Ako prídavné predné osvetlenie s LED diódami s vysokou intenzitou svetla je možné homogénne osvetlenie vo variantoch s červeným, bielym a infračerveným svetlom.
Špeciálne funkcie
- Jednoduché upevnenie a inštalácia
- Vysokokvalitné teleso, IP65
- Možné veľké inšpekčné vzdialenosti
- Difúzna predsádka pri aplikáciách so zrkadlovými povrchmi na eliminovanie rušivých odrazov
Dostupnosť
6 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Version | Illumination area | Light type | Dimension | Material | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
396.60 EUR | Ring light | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED Infrared | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium anodized, black | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
396.60 EUR | Ring light | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED Red light | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium anodized, black | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
396.60 EUR | Ring light | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED White light | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium anodized, black | |
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
738.80 EUR | Ring light | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED White light | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminum anodized, black Glass |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
786.50 EUR | Ring light | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED Infrared | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminum anodized, black Glass |
|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
721.00 EUR | Ring light | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED Red light | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminum anodized, black Glass |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.