Líniové osvetlenie
Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:
6 Verzie
Pri osvetlení zboku vytvorí naše líniové osvetlenie tiene na kontrolu charakteristických znakov. Dodatočne tým vznikne rovnomerné osvetlenie bez lesklých miest.
Líniové osvetlenie dostanete v rôznych konštrukčných veľkostiach s priemermi svetelného poľa od 10 × 95 mm do 10 × 195 mm. Dostupné sú varianty s červeným, bielym a infračerveným svetlom, ktoré vo forme priameho osvetlenia umožňujú rozjasnenie obrazového poľa.
Špeciálne funkcie
- Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
- Konštrukcia takmer bez okrajov, čo umožňuje ukladanie do hromád a radenie za sebou
- Vysokokvalitné teleso, IP54
- Vďaka upevňovaciemu uholníku možnosť kombinácie s kvadratickým alebo obdĺžnikovým rámom
Dostupnosť
6 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Connection | Material | Dimension | LED group per IEC 62471 | Light type | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
509.50 EUR | Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass |
13 x 18 x 100 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
619.10 EUR | Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass |
13 x 18 x 200 mm | Risk group 1 | LED Infrared | |
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
445.20 EUR | Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass |
13 x 18 x 100 mm | Exempt Group | LED Red light | |
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
553.80 EUR | Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass |
13 x 18 x 200 mm | Exempt Group | LED Red light | |
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
463.00 EUR | Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass |
13 x 18 x 100 mm | Exempt Group | LED White light | |
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
571.50 EUR | Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m |
Aluminum anodized, black Glass |
13 x 18 x 200 mm | Exempt Group | LED White light |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.