Súosé osvetlenie
Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:
2 Verzie
Naše súosé osvetlenie s červeným svetlom sa optimálne hodí na osvetlenie vysokoreflexných alebo zrkadlových povrchov. Pritom máte možnosť voľby dvoch rôznych konštrukčných veľkostí s veľkosťou svetelného poľa od 50 × 50 mm do 100 × 100 mm.
Špeciálne funkcie
- Nenáročná údržba a vhodnosť pre priemysel
- Jednoduchá inštalácia a integrácia
- Vysokokvalitné teleso, IP54
- Na inšpekciu potlačených alebo znečistených povrchov a vpichovaných kódov
- Prvotriedne materiály
Dostupnosť
2 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Connection | Material | Dimension | Illumination area | Light type | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
1062.92 EUR | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
Aluminium anodized, black Glass |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED Red light | |
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
1537.41 EUR | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
Aluminium anodized, black Glass |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED Red light |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.