Líniové lasery
Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:
6 Verzie
Naše výkonné líniové lasery sa používajú na identifikáciu a premeranie defektov, priemerov, hrán, štrbín, stupňov alebo na kontrolu prítomnosti. Taktiež na priemyselné spracovanie obrazu, ako aj na vyrovnanie a polohovanie obrobkov alebo príslušenstva.
Líniové lasery spol. Balluff sa dajú vybaviť spúšťačmi, dajú sa zaostrovať a sú modulovateľné. Spomedzi našich riešení s mimoriadne dlhou životnosťou si môžete vybrať typy s červeným, modrým a zeleným svetlom, ako aj rôzne projekčné typy – od čiary a mriežky cez maticu a bod až po kríž.
Špeciálne funkcie
- Robustné a kompaktné riešenie (konštrukcia M18, M12)
- Vysokokvalitné teleso, IP67
- Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
- Jednoduchá inštalácia, trieda lasera 1M alebo 2M (nie sú potrebné žiadne dodatočné ochranné opatrenia)
- Vysokokvalitné materiály a laserové moduly
- Veľké inšpekčné vzdialenosti do 2 000 mm
- Svetlé riešenie s možnosťou zoomovania
Dostupnosť
6 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Light type | Laser class per IEC 60825-1 | Dimension | Opening angle min. | Projection type | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
674.50 EUR | Laser Red light | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Cross | |
![]() BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
1246.00 EUR | Laser Blue light | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Line, homogeneous | |
![]() BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
1869.60 EUR | Laser Green light | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Line, homogeneous | |
![]() BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
436.40 EUR | Laser Red light | 2 | Ø 20 x 116 mm | Point, elliptical | ||
![]() BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
691.20 EUR | Laser Red light | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Line, homogeneous | |
![]() BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
821.80 EUR | Laser Red light | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Line, homogeneous |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.