Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Držiaky pre systémy RFID

Upevňovacia technika

K dispozícii v:

26 Verzie

Perfektné polohovanie a zároveň bezpečné upevnenie systémov RFID? Na to sú držiaky od spoločnosti Balluff.

Pre naše systémy a komponenty RFID sú navrhnuté a otestované robustné konštrukcie. Preto sa vyznačujú presnosťou a dlhou životnosťou.

Kvalitné držiaky sa dajú jednoducho inštalovať. Vďaka rôznym vyhotoveniam môžete aj vy perfektne integrovať svoj systém.

Špeciálne funkcie

  • jednoduchá inštalácia a robustná konštrukcia
  • rôzne vyhotovenia
  • precízne, s dlhou životnosťou a robustné
  • navrhnuté a otestované pre systémy a komponenty Balluff RFID

Dostupnosť

Cena

26 Výsledky

Objednávkový kód Cena Dimension Material Use
Činnosti

BAM012H

BIS L-203-ZH1
5.15 EUR Ø 16 x 18 mm POM Holder for data carriers BIS L-103/203

BAM01JK

BIS Z-HW-003
51.24 EUR 121 x 115 x 57 mm Stainless steel (1.4571) Holder for installing antennas BIS U-3xx

BAM01N0

BAM MC-XA-013-B03-1
24.47 EUR 46.6 x 33.8 x 30 mm Aluminum Anodized for BTL magnetostrictive linear position sensor (control arm)

BAM01Y3

BAM MC-XA-018-B04-4
7.56 EUR 78.2 x 11.8 x 34.8 mm Stainless steel (1.4310) Mounting bracket for read/write heads BIS VM-3xx

BAM0127

BIS C-122-AD-1
2.21 EUR Ø 11.6 x 8 mm PA 6 Mounting adapter for data carriers BIS C-122

BAM0128

BIS C-122-AD-2
2.21 EUR Ø 11.6 x 6 mm PA 6 Mounting adapter for data carriers BIS C-122

BAM012A

BIS C-300-HG1
106.47 EUR Ø 14.5 x 120 mm POM black Holder for 14.5 mm diameter read/write heads

BAM01MY

BAM MB-XA-010-B07-4
27.93 EUR 105 x 14 x 32 mm 1.4301 stainless steel Mounting bracket for read/write heads for Bosch TS1 and TS2

BAM012M

BIS Z-MP-001
4.2 EUR 40 x 0.4 mm Stainless steel (1.4310) Metal mounting plate for data carriers BIS M-15x

BAM01KN

BIS Z-HW-004
45.36 EUR 106 x 43 x 4.6 mm Aluminum, black Mounting for BIS U-602x signal converter