- Držiaky pre snímače na monitorovanie podmienok
- Držiaky pre bezpečnostné snímače a zariadenia
- Držiaky pre snímače s dorazom
- Držiaky pre snímače Vision, Smart kamery a osvetlenia
- Držiaky pre systémy RFID
- Flexibilný montážny systém
- Matice
- Svorka bez pevného dorazu pre bezdotykový spínač
- Univerzálne držiaky
Držiaky pre HMIs (rozhrania človek – stroj)
Upevňovacia technika

K dispozícii v:
23 Verzie
Držiaky pre naše signalizačné svetlá, indikátory a displeje SmartLight zabezpečujú ich presné polohovanie a zároveň bezpečné upevnenie. Dajú sa rýchlo a jednoducho inštalovať.
Navyše presviedčajú svojou robustnou konštrukciou. Vysokokvalitné držiaky sú navrhnuté a otestované pre zariadenia spol. Balluff. Držiaky pre Human Machine Interfaces (rozhrania človek – stroj) môžete kombinovať s montážnym systémom BMS.
Špeciálne funkcie
- flexibilné polohovanie a jednoduché upevnenie v jednom
- jednoduchá inštalácia a robustná konštrukcia
- možnosť kombinácie s flexibilným montážnym systémom BMS
- možnosť integrácie na strojoch a montážnych linkách
- vysokokvalitné a kompaktné držiaky, navrhnuté pre zariadenia Balluff
Dostupnosť
23 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Principle of operation | Use | Material | Dimension | Mounting part | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
43.20 EUR | SmartLight mounting | for Smartlight tower | Aluminum anodized, natural | 80 x 6 x 62 mm | Threads | |
![]() BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
96.40 EUR | SmartLight mounting | for Smartlight tower | Aluminum anodized, natural | Ø 70 x 100 mm | Threads | |
![]() BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
101.40 EUR | SmartLight mounting | for Smartlight tower | Aluminum anodized, natural | Ø 70 x 250 mm | Threads | |
![]() BAM0353BAM MB-NI-041-803-5 |
15.60 EUR | SmartLight mounting | for Smartlight indicator | 29.1 x 56.6 x 35 mm | Clamps | ||
![]() BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
24.90 EUR | Mounting system | for mounting system BMS | Aluminum Anodized | Ø 30 x 300 mm | Clamps | |
![]() BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
28.80 EUR | Mounting system | for mounting system BMS | Aluminum Anodized | Ø 30 x 500 mm | Clamps | |
![]() BAM026LBAM MB-NI-017-400-1 |
108.00 EUR | SmartLight mounting | for Smartlight tower | Aluminum anodized, natural | Ø 70 x 400 mm | Threads | |
![]() BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
24.90 EUR | SmartLight mounting | for Smartlight tower | Aluminum anodized, natural | 121 x 72 x 80 mm | Threads | |
![]() BAM0373BAM MB-XA-044-D30,5-1 |
37.70 EUR | SmartLight mounting | for Smartlight tower | Ø 70 x 38 mm | Screws, clamps | ||
![]() BAM033WBMS CC-M-D30-E-00 |
19.30 EUR | Mounting system | for mounting system BMS, for holding rods with Ø30 mm | Cast aluminum | 40 x 98 mm | Screws, clamps |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.