Držiaky pre snímače na monitorovanie podmienok
Upevňovacia technika

K dispozícii v:
1 Verzie
Naše magnetické držiaky pre naše snímače na monitorovanie podmienok umožňujú ich jednoduché a rôznorodé upevnenie a ponúkajú vám veľkú flexibilitu na optimálne umiestnenie snímačov. Držiaky sa dajú ľahko nainštalovať bez potreby vŕtania alebo mechanického opracovania montážnej plochy inou formou. Pomocou týchto kvalitných držiakov môžete otestovať snímače na monitorovanie podmienok od spoločnosti Balluff vo vašej aplikácii.
Špeciálne vlastnosti
- vysokokvalitné a kompaktné držiaky – navrhnuté pre snímače na monitorovanie podmienok od spoločnosti Balluff
- optimálne umiestnenie a jednoduché upevnenie v jednom
- jednoduchá inštalácia pomocou magnetického spoja
- nie je potrebné mechanické opracovanie montážnej plochy
- optimálne vedenie tepla pre meranie teploty
Dostupnosť
1 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Use | Dimension | Material | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03FABAM MB-CM-055-R15-4 |
87.50 EUR | Condition Monitoring Sensor BCM R15 | 20 x 12.5 x 32 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.