Prenosný monitorovací systém
Monitorovanie

K dispozícii v:
1 Verzie
S prenosným monitorovacím systémom získate kompletný balík na rýchle a jednoduché monitorovanie vašich strojov a systémov. Všetky komponenty potrebné na monitorovanie stavu sú integrované: Senzor BCM, mobilná brána a vizualizačný softvér. Vďaka batériám integrovaným v bráne a prenosu údajov prostredníctvom mobilného rádia môžete údaje zaznamenávať flexibilne a prenosne. Okrem toho môžete údaje uložené v cloude načítať odkiaľkoľvek a sledovať tak svoje systémy na diaľku.
Objednanie systému je rovnako jednoduché ako jeho uvedenie do prevádzky. Jednoducho vložte požadovaný variant do nákupného košíka a dokončite proces. Spolu s objednávkou dostanete nielen potrebný hardvér, ale aj licenciu na softvér. Platí 1 rok a oprávňuje vás používať systém.
Špeciálne funkcie
- Systém na zaznamenávanie a vizualizáciu údajov monitorovania stavu v cloude
- Vrátane senzora na monitorovanie stavu, mobilnej brány a vizualizačného softvéru
- Komunikácia z brány do cloudu prostredníctvom LTE/ 2G
- Ukladanie údajov v cloude: 30 dní
- E-mailová funkcia alarmu na základe min/max hodnôt
- Export údajov CSV
- Pravidelné aktualizácie prostredníctvom rádia na zabezpečenie bezpečnosti a najnovších aktualizácií firmvéru
Dostupnosť
1 Výsledky
Objednávkový kód | Description | Činnosti |
---|---|---|
![]() BSG BPM - Portable Monitoring SystemBSG BPM - Portable Monitoring System |
Sensor: Option S01 - Condition Monitoring Sensor BCM0001 Option S02 - Condition Monitoring Sensor BCM0002 Gateway: Mobile gateway, powered by integrated rechargeable batteries or 24 V power supply, data transmission via wireless (2G/LTE/NB-IoT) Software: Cloud application for visualizing condition monitoring data, incl. 1000 MB data volume, data transmission 1/second, data storage in the cloud for 30 days |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.