Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Prenosný Condition Monitoring systém

Condition Monitoring jednoducho a efektívne

Svoje stroje a zariadenia môžete monitorovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek s prenosným Condition Monitoring systémom. Jednoduché a prehľadné sledovanie stavu stroja umožní zvýšiť dostupnosť výrobného zariadenia.

Výhody CM systému

  • Všetko z jedného zdroja: S naším systémom získate všetko, čo potrebujete na monitorovanie svojho zariadenia - hardvér, pripojenie a softvér - z jedného zdroja. Môžete ušetriť čas strávený hľadaním vhodného celkového riešenia a už teraz investovať do optimalizácie zariadenia.
  • Aj pre vzdialené zariadenia: Sú motory, čerpadlá alebo iné zariadenia roztrúsené po celom výrobnom areáli? Žiadny problém - s autonómnym prenosným monitorovacím systémom môžete zaznamenávať a odosielať údaje bez pripojenia k napájaniu a IT infraštruktúre.
  • Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce IT znalosti: naše riešenie je plug & play. To znamená: rozbaľte, pripojte sa, prihláste sa a údaje zo snímačov sú už vizualizované na monitore. Všetko je intuitívne a zrozumiteľné. Nepotrebujete žiadne predchádzajúce znalosti o cloude, IT ani vývoji softvéru.
  • Cenovo dostupné a plánovateľné: Vďaka transparentným a dostupným cenám neexistujú prekážky, ktoré by vám bránili začať s digitalizáciou vašej výroby.

Systémové riešenie

1. Snímač:
So snímačom BCM (Balluff Condition Monitoring) získate multifunkčný senzor na monitorovanie údajov o stave.
Vibrácie (v 3-osiach), teplota, okolitá vlhkosť a tlak vzduchu sa snímajú jedným snímačom.

2. Brána (Gateway):
Kompaktná a výkonná brána zhromažďuje údaje zo snímačov, konvertuje ich do kompatibilného formátu a prenáša údaje cez mobilné dáta (LTE, 2G) do cloudu. Keď sú údaje z CM v cloude, možno k nim ľahko pristupovať prostredníctvom webového prehliadača.
Bránu možno prevádzkovať podobne ako laptop s integrovanými batériami. Ak sú batérie prázdne alebo ak sú trvale pripojené, nabíjajú sa alebo sú napájané cez 24 V.

3. Softvér:
Hlavná úloha je vizualizácia nazbieraných CM údajov. Prístup je rýchly a jednoduchý - softvér možno spustiť z akéhokoľvek koncového zariadenia prostredníctvom webového prehliadača. Nie je potrebné nič inštalovať ani schvaľovať zo strany IT. Stačí jednoduché prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla.
Prehľad o svojich zariadeniach máte kedykoľvek a kdekoľvek, jednoduchým, bezpečným a flexibilným spôsobom.


Prehľad dôležitých funkcií softvéru

  • Zobrazenie minimálnych a maximálnych hodnôt

  • Funkcia e-mailového alarmu pri prekročení alebo nedosiahnutí limitných hodnôt

  • Export údajov jedným kliknutím

  • Správa užívateľov

  • Protokol a zaznamenávanie alarmov

  • Konfigurácia snímača


Aplikácie

Systém je optimalizovaný pre vašu aplikáciu. Ak chcete zaznamenávať vibrácie, teploty alebo iné údaje o stave vo vašej výrobe, náš prenosný monitorovací systém vám ponúka individuálne a vhodné riešenie.

Implementácia: 5 jednoduchých krokov na sprevádzkovanie prenosného monitorovacieho systému

  1. Namontujte snímač na vhodné miesto na sledovanom zariadení vo výrobe. Napríklad s pomocou magnetického držiaka BAM03FA.

  2. Pripojte snímač k bráne.

  3. Pripojte napájaciu jednotku k bráne.

  4. Zaregistrujte sa na stránke www.portable-monitoring.cloud a vytvorte si firemné konto.

  5. Pripojte zariadenie k firemnému kontu.


Koľko stojí prenosný monitorovací systém?

Hardvér na monitorovanie vibrácií a teploty

Predplatné softvéru

600,00 € *
206,00 € *

* Jednorazové náklady na hardvér


* ročná platba


  • Senzor - BCM0001
  • Brána

  • Prístup do cloudu a ukladanie
  • Objem dát 1 GB
  • Softvérový panel

Odkazy

Spokojní zákazníci sú našou najsilnejšou motiváciou. To tvrdia naši zákazníci a partneri:

Prenosný monitorovací systém je jednoducho geniálny stetoskop "out of the box" Industry 4.0.
Michael Wendling, projektový manažér Industry 4.0 - Švajčiarsky inovačný park

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať e-mailom.