BES058L

Avvecklade

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M08EH1-NSC60F-S04G

Laddar...

Utgått

Mått
Ø 8 x 63 mm
Konstruktion
M8x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
6 mm
Binär utgång
NPN normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1200 Hz
Höljematerial
Rostfritt stål
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation

Mutter

Universalmonteringssystem

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630