Induktiva givare
Högsta kvalitet och noggrannhet för automatiseringen
Det går knappt att tänka sig en automatisering utan induktiva givare. Överallt där automatisering sker efterfrågar användare beröringsfri positionsbestämning av metalliska objekt, tillförlitlig och fri från förslitning. Vare sig det handlar om maskinteknik, elektronikmontering, bil-, livsmedels- eller plastindustri.
Till detta får du från Balluff ett mångsidigt induktivt spektrum i flera olika utformningar för nästan varje användning: från standardgivare till givare med extra mätavstånd, hygieniska, högtryckssäkra och Ex-givare, faktor 1-givare eller givare helt i metall. Dessa har dessutom en extra beläggning av keramik eller PTFE, så att till exempel svetsloppor inte kan fastna. Likaså hittar du helmetall med faktor 1 i vårt program.
Med hjälp av induktiva givare från Balluff kan du övervaka, reglera och automatisera processer och tillstånd. Och det i högsta kvalitet – även i extrema miljöer.
Induktiva närhetsbrytare
- Stickpropps- eller kabelanslutning
- Cylindriska och olika rektangulära utföranden
- Varianter för DC-3/4-wire, IO-Link och DC, AC och AC/DC-2-wire
- Inbyggda och icke-inbyggda givare
- Korta och långa utföranden
- Med och utan fast stopp
- Högtrycksbeständiga givare upp till 500 bar
- Högtemperatursensorer upp till 230 °C
- Sensorer med hög kemisk beständighet och hög skyddsgrad upp till IP69K
- Sensorer som är resistenta mot magnetiska fält
- Svetsäkra sensorer
- Faktor 1-givare eller NAMUR-givare
Snabba induktiva positionsmätningssystem
- Lätt att integrera tack vare den kompakta designen med små blindzoner.
- Utmärkt pris-prestandaförhållande.
- hög mätfrekvens > 10 kHz
- Hög precision i upplösning, repeterbarhet och linjäritet.
- Flexibla gränssnitt (analogt, IO-Link, SSI)
- Kontinuerlig övervakning (övervakning av tillstånd) av tillstånd