- Hygieniska induktiva givare
- Högtryckståliga induktiva givare
- Induktiva Faktor 1-givare
- Induktiva Namur-givare
- Induktiva avståndsgivare
- Induktiva givare för områden med explosionsrisk
- Induktiva givare helt i metall
- Induktiva positionsgivarsystem
- Induktiva ring- och slanggivare
- Magnetfältståliga induktiva givare
- Snabba induktiva positionsmätningssystem
- Svetståliga induktiva givare
- Temperaturtåliga induktiva givare
Induktiva standardgivare
Induktiva givare
Tillgänglig i:
1146 Versioner
Våra induktiva BES-standarddetektorer för detektering av elektriskt ledande metallfibrer är robusta och tillförlitliga. Med ett brett sortiment på mer än 500 modeller kan vi utveckla en induktiv delare som passar för varje applikation.
Den internationellt erkända tekniken har ett optimerat pris/prestanda-förhållande och är utformad för säker leverans även på lång sikt.
Specialiserade egenskaper
- cylindriska givare i versioner från M5 till M30 och olika rektangulära versioner.
- Varianter för DC-3/4 tråd, IO-Link samt DC, AC och AC/DC 2 trådar
- standardiserade och även icke-standardiserade versioner
- fast version med bakstycke upp till 15 mm
- icke-försänkta varianter med räckvidd upp till 30 mm
- Kontakt- eller kabelanslutning
Tillgänglighet
1146 Resultat
Beställningskod | Mått | Gränssnitt | Räckvidd | Avkänningsfrekvens | Höljematerial | Anslutning | Godkännande/överensstämmelse | Montering | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
Ø 12 x 65 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 4 mm | 2500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
Ø 12 x 45 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 4 mm | 2500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
Ø 12 x 45 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 4 mm | 2500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES00P7BES 516-324-G-E5-C-S49 |
Ø 8 x 45 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 2 mm | 5000 Hz | Rostfritt stål | Kontakter, M8x1-hane, 3-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES003PBES M08MI-PSC20B-S49G |
Ø 8 x 60 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 2 mm | 5000 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | Kontakter, M8x1-hane, 3-polig | cULus, CE, WEEE | flush | |
BES060NBES M08ZE1-PSC20B-S49G |
Ø 8 x 45 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 2 mm | 600 Hz |
Zinkpressgjutgods, förnicklad PC |
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig | CE, cULus, WEEE, UKCA | flush | |
BES060TBES M08ZI1-PSC20B-S49G |
Ø 8 x 65 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 2 mm | 600 Hz |
Zinkpressgjutgods, förnicklad PC |
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig | CE, cULus, WEEE, UKCA | flush | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
Ø 12 x 45 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 4 mm | 350 Hz |
Zinkpressgjutgods, förnicklad PC |
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | CE, cULus, WEEE, UKCA | flush | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
Ø 12 x 65 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 4 mm | 350 Hz |
Zinkpressgjutgods, förnicklad PC |
Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | CE, cULus, WEEE, UKCA | flush | |
BES008RBES M30MF-GSC15B-BV02 |
Ø 30 x 42,5 mm | polariserad Normalt öppen (NO) | 15 mm | 400 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | Kabel, 2,00 m, PVC | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.