- Hygieniska induktiva givare
- Högtryckståliga induktiva givare
- Induktiva Faktor 1-givare
- Induktiva Namur-givare
- Induktiva avståndsgivare
- Induktiva givare för områden med explosionsrisk
- Induktiva positionsgivarsystem
- Induktiva ring- och slanggivare
- Induktiva standardgivare
- Magnetfältståliga induktiva givare
- Snabba induktiva positionsmätningssystem
- Svetståliga induktiva givare
- Temperaturtåliga induktiva givare
Induktiva givare helt i metall
Induktiva givare
Tillgänglig i:
50 Versioner
De extra tåliga induktiva givarna helt i metall BES från Balluff har specialutvecklats för tuffa miljöer. Hölje och givarframsida är tillverkade av rostfritt stål. Den robusta aktiva ytan står emot både stötar, mekaniska påfrestningar och abrasiva medier. För svetstillämpningar finns även versioner med PTFE- och keramikbeläggning mot svetssprut. Våra exceptionellt tåliga givare kan dessutom minska dina underhållskostnader – och samtidigt höja tillgängligheten i anläggningen.
Särskilda egenskaper
- extremt robust
- stort avkänningsavstånd
- Faktor 1-givare och selektiva givare (ferrous/non-ferrous)
- står emot abrasiva medier och rengöringsmedel
- flera olika utformningar och storlekar
Tillgänglighet
50 Resultat
Beställningskod | Mått | Gränssnitt | Räckvidd | Avkänningsfrekvens | Höljematerial | Anslutning | Godkännande/överensstämmelse | Montering | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02N5BES M08EH1-PSC20B-S04G-S |
Ø 8 x 65 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 2 mm | 750 Hz | Rostfritt stål | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02N6BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 |
Ø 8 x 65 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 2 mm | 750 Hz | Rostfritt stål, med beläggning, PTFE | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02NABES M12EI-PSC40B-S04G-S |
Ø 12 x 65 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 4 mm | 500 Hz | Rostfritt stål | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
Ø 12 x 65 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 4 mm | 500 Hz | Rostfritt stål, med beläggning, PTFE | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02NKBES M18EI-PSC72B-S04G-S01 |
Ø 18 x 65 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 7,2 mm | 350 Hz | Rostfritt stål, med beläggning, PTFE | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES02WCBES M12EF1-NSC10F-S04G-S |
Ø 12 x 60 mm | NPN Normalt öppen (NO) | 10 mm | 350 Hz | Rostfritt stål | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, cULus, WEEE | ej försänkt | |
BES02WEBES M12EF1-PSC10F-S04G-S |
Ø 12 x 60 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 10 mm | 350 Hz | Rostfritt stål | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, cULus, WEEE | ej försänkt | |
BES02WFBES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11 |
Ø 12 x 60 mm | NPN Normalt öppen (NO) | 6 mm | 400 Hz | Rostfritt stål | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, cULus, WEEE | halvt försänkt | |
BES02WHBES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 |
Ø 12 x 60 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 6 mm | 400 Hz | Rostfritt stål | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, cULus, WEEE | halvt försänkt | |
BES02Y0BES M18EF1-NSC20F-S04G-S |
Ø 18 x 63,5 mm | NPN Normalt öppen (NO) | 20 mm | 200 Hz | Rostfritt stål (1,4305) | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | CE, cULus, WEEE | ej försänkt |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.