Induktiva närhetsbrytare

Induktiva givare

Tillgänglig i:

25 Serie

Balluff erbjuder ett brett sortiment av induktiva närhetsbrytare för olika applikationer och branscher. Oavsett om de är standard, högtrycksbeständiga, hygien- / washdown-kompatibla, faktor 1, magnetsäkra, svetsäkra, temperaturbeständiga, explosionssäkra eller NAMUR, hittar du garanterat rätt produkt för din individuella applikation i vår portfölj tack vare de olika höljesmaterialen och tätningsmetoderna. Vi erbjuder olika konstruktioner, husdiametrar och gängstorlekar för enkel integrering i en mängd olika situationer och för optimerade lösningar även där utrymmet är begränsat.

Den teknik som används över hela världen har ett optimalt förhållande mellan pris och prestanda och kan levereras med korta leveranstider, även för stora kvantiteter.

Öka tillgängligheten i dina anläggningar och minska samtidigt underhålls- och lagerkostnaderna med induktiva närhetsbrytare från Balluff.

De speciella egenskaperna

  • Stickpropps- eller kabelanslutning
  • Cylindriska och olika rektangulära utföranden
  • Varianter för DC-3/4-wire, IO-Link och DC, AC och AC/DC-2-wire
  • Inbyggda och icke-inbyggda givare
  • Korta och långa utföranden
  • Med och utan fast stopp
  • Högtrycksbeständiga givare upp till 500 bar
  • Högtemperatursensorer upp till 230 °C
  • Sensorer med hög kemisk beständighet och hög skyddsgrad upp till IP69K
  • Sensorer som är resistenta mot magnetiska fält
  • Svetsäkra sensorer
  • Faktor 1-givare eller NAMUR-givare

25 Serie

Serie Konstruktion Range Sn max. Kopplingsfunktion Binär utgång Anslutningssätt Montering
Åtgärder

BES M S

Cylindrisk version
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 30 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Mottakt, NPN, PNP, PNP/NPN/mottakt Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt, halvt försänkt

BES G S

Cylindrisk version utan gänga
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 5 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt

BES M M

Cylindrisk miniatyrversion
M4x0,5, M5x0,5 5 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt

BES Q26 S

Fyrkantig version med 26 mm höjd
26x26 10 mm Normalt öppen (NO) polariserad, PNP Kabel med kontakt, Kontakter flush

BES Q40 S

Fyrkantig version med 40 mm höjd
40x40 40 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Skruvklämmor, Kontakter flush, ej försänkt

BES Q80 S

Fyrkantig version med 80 mm höjd
80x80 50 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, polariserad, PNP Skruvklämmor, Kontakter flush, ej försänkt

BES Q M

Kvadratisk kompakt version
8x8, 5x5 3 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/mottakt Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush

BES R S

Kubisk version
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4,7, 40x12x26 8 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt

BES M F1

Faktor 1 i cylindriskt utförande
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kontakter flush, ej försänkt

BES Q40 F1

Faktor 1 i fyrkantigt utförande med 40 mm höjd
40x40 40 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Kontakter flush, ej försänkt, försänkt på ena sidan

BES R F1

Faktor 1 i kubiskt utförande med genomgående hål
32x20x8 5 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel med kontakt flush

BES M HT

Cylindrisk version för temperaturbeständiga applikationer
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 15 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter flush, ej försänkt

BES Q12 HT

Fyrkantig version med 12 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer
12x12 4 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel flush

BES Q40 HT

Fyrkantig version med 40 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer
40x40 25 mm Normalt öppen (NO) för kopplingsförstärkare, PNP Kontakter ej försänkt

BES Q8 HT

Fyrkantig version med 8 mm höjd för temperaturbeständiga applikationer
8x8 2 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel flush

BES M MF

Cylindrisk version för magnetfältståliga applikationer
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 20 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) NPN, PNP Kontakter flush, ej försänkt, halvt försänkt

BES Q40 MF

Fyrkantig version med 40 mm höjd för magnetfältståliga applikationer
40x40 40 mm Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) PNP Kontakter flush, ej försänkt, försänkt på ena sidan

BES R MF

Kubisk version för magnetfältståliga applikationer
32x20x8 7 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel, Kabel med kontakt flush

BES M P

Cylindrisk version för högtrycksbeständiga applikationer
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 40 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter, Kablar flush, ej försänkt, halvt försänkt

BES M FM

Cylindrisk version med metallhölje
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 8 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) NPN, PNP Kontakter flush

BES M H

Cylindrisk version för hygieniska applikationer
M18x1, M12x1 8 mm Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) PNP Kontakter flush, ej försänkt

BES G EX

Cylindrisk design utan gänga för potentiellt explosiva atmosfärer
D6,5 1 mm Kabel flush

BES M EX

Cylindrisk version för potentiellt explosiva atmosfärer
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 15 mm Normalt öppen (NO) PNP Kabel, Kontakter flush, ej försänkt

BES Q40 EX

Fyrkantig version med 40 mm höjd för potentiellt explosiva atmosfärer
40x40 35 mm Kontakter flush, ej försänkt

BES SP

Specialutförande
2 mm Normalt öppen (NO) PNP/NPN Kontakter flush

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630