Induktiva positionsgivare
Induktiva givare
Tillgänglig i:
4 Serie
Våra induktiva positionssensorer övertygar även i trånga installationsförhållanden: Den induktiva positionsmätningen av metalliska objekt är perfekt integrerbar och med högsta precision, dessutom kontaktlös och därmed slitagefri. De registrerar linjära mätvägar på ett tillförlitligt sätt via en enkel måltavla. En enkel komponent i maskinen, t.ex. en roterande skiva, kan fungera som måltavla. Beroende på version matas mätvärdena ut via IO-Link eller som en analog utsignal.
Det huvudsakliga användningsområdet för sensorerna är övervakning av drivspindlar och spännanordningar. Här säkerställer de induktiva positionssensorerna en felfri klämprocess. Dessutom kan positioneringssystemet användas inom maskinteknik för många andra applikationer med linjära rörelser, t.ex. för att detektera stansdjup, griparpositioner, rullpositioner, ventilpositioner etc. Den höga repeterbarheten säkerställer en hög grad av repeterbarhet. Den höga repeteringsnoggrannheten säkerställer optimal processkvalitet.
De speciella egenskaperna
- Mätområden justerbara från 0...133 mm
- Ingen mekanisk justering nödvändig
- Slitagefri, eftersom kontaktlös
- Hög upprepningsnoggrannhet och exakt positionering
- Analoga och digitala gränssnitt
4 Serie
Serie | Räckvidd/mätområde | Gränssnitt | Anslutningssätt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
BIP ASignalöverföring via analoga utsignaler 1...10 V (enkel hantering) |
40 mm | Analog, spänning | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | |
BIP CSignalöverföring via analoga utsignaler 4...20 mA (hög EMC-störimmunitet) |
40 mm | Analog, ström | Kabel, Kontakter | |
BIP ESignalöverföring med analoga utsignaler 1...10 V / 4...20 mA |
133 mm | Analog, spänning, Analog, ström | Kontakter | |
BIP LSignalöverföring via IO-Link |
133 mm | IO-Link | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.