Induktiva ringgivare och rörgivare
Induktiva givare
Tillgänglig i:
2 Serie
Våra induktiva ringsensorer och rörsensorer arbetar mycket tillförlitligt och är särskilt lämpade för detektering av smådelar vid höga objekthastigheter på upp till 20 m/s. Tack vare den integrerade pulsförlängningen på upp till 150 ms kan kopplingssignalerna användas på ett tillförlitligt sätt av styrsystemen. Som användare drar du också nytta av den enkla installationen. Ringsensorerna och rörsensorerna kan nämligen monteras universellt, i rader och staplas med ett avstånd på > 20 mm.
De speciella egenskaperna
- Pålitlig sensorprincip för höga objekthastigheter
- Induktiva ringsensorer kan monteras universellt tack vare olika storlekar
- Induktiva rörsensorer kan enkelt installeras på matarröret
- Stapelbara på ett avstånd av > 20 mm
2 Serie
Serie | Genomsläppningsbredd dw | Mått | Kopplingsfunktion | Binär utgång | Anslutningssätt | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RISensor med slangomslutande ring |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kontakter | |
BES TSensor för rör |
78,5 x 17 x 11,9 mm | Normalt öppen (NO) | PNP | Kabel med kontakt, Kontakter |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.