Induktiva avståndsgivare
Induktiva givare
Tillgänglig i:
8 Serie
Våra induktiva avståndsgivare BAW mäter både avstånd och olika positioner och kan skilja mellan en lång rad olika material. De fungerar beröringsfritt och är därför slitagefria och har lång livslängd.
Deras programmeringsfunktion har ett inställningsbart linjäritetsområde vilket möjliggör snabb driftsättning vid installation och kort driftavbrott vid byte.
Eftersom de finns i så många olika utformningar är det lätt att integrera de induktiva avståndsgivarna i alla slags applikationer. Några av de viktigaste användningsområdena är övervakning av rörelser i sammanfognings-, stans- och spännanordningar inom maskinteknik och avkänning av obalans och utvidgning av axlar.
De induktiva avståndsgivarna ger ifrån sig en absolut analog spännings-, ström- eller IO-Link-signal.
Särskilda egenskaper
- kompakt, robust och tillförlitlig
- beröringsfri – slitagefri
- absolut mätprincip
- mätområde från 0,2 till 50 mm, även lärbar
- kort svarstid, hög repeternoggrannhet och linjäritet
- stort temperaturområde, liten temperaturdrift
- lättanvänd tack vare analoga gränssnitt och IO-Link
8 Serie
Serie | Konstruktion | Räckvidd/mätområde | Gränssnitt | Anslutningssätt | Montering | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BAW G6Cylindrisk miniatyrversion utan gänga |
D6,5 | 2 mm | Analog, spänning, Analog, temperatur | Kabel, Kabel med kontakt | flush | |
BAW MCylindrisk version med metrisk gänga |
M30x1,5, M8x1, M12x1, M18x1 | 16 mm | IO-Link, Analog, spänning, Analog, temperatur, Analog, ström | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | flush, ej försänkt, halvt försänkt | |
BAW QKvadratisk version tillverkad av plast |
Rätblocksformig | 50 mm | Analog, spänning | Kontakter | ej försänkt | |
BAW R14Kubisk design med genomgående hål |
Rätblocksformig | 15 mm | Analog, spänning | Kabel med kontakt | ej försänkt | |
BAW R3Cubic kompakt design med genomgående hål för infälld installation |
Rätblocksformig | 4 mm | Analog, spänning | Kabel, Kabel med kontakt | flush | |
BAW R6Cubic-version med genomgående hål för infälld installation |
Rätblocksformig | 2 mm | Analog, spänning | Kabel, Kontakter | flush | |
BAW Z1Cuboid design för icke infälld installation |
Rätblocksformig | 5 mm | Analog, spänning, Analog, temperatur | Kabel | ej försänkt | |
BAW Z8Cylindrisk version för infälld installation |
M12x1 | 2 mm | Analog, spänning | Kontakter | flush |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.