Fotoelektriska sensorer
Enastående experter med många tunga användningsområden
Balluffs optoelektroniska givare används för tillförlitlig föremålsavkänning. De kan också användas för att kontrollera form, färg, avstånd och tjocklek på ett säkert sätt. Dessutom med mycket stor noggrannhet. De har ett betydligt större avkänningsområde än beröringsfria givare med induktiv eller kapacitiv teknik.
Vi erbjuder givare med alla slags ljustyper, från rödljus och blått ljus till infrarött ljus och laser. För ett mycket brett spann av räckvidder, med eller utan bakgrundsdämpning. Ett stort antal olika designvarianter garanterar högsta möjliga flexibilitet. För specialapplikationer finns till exempel minigivare, färggivare, ljusramper och kontrastgivare.
De största fördelarna
- alla ljustyper, alla funktionsprinciper
- mycket brett utbud av räckvidder, från alldeles nära till långa avstånd
- anpassad för automation, robotteknik, montering och materialhantering
- robust och tillförlitlig, även i mycket påfrestande omgivningar
- attraktiva tekniska specifikationer för flexibilitet vid planering och inbyggnad
Interruptor de la luz
- Idealisk för detektering av kontrastskillnader - beroende på yta, färg och material
- för diffusa sensorer med bakgrundsdämpning: tillförlitlig objektdetektering med olika räckvidder, praktiskt taget oberoende av yta, färg och material
- Kostnadseffektiv och enkel att montera och rikta in tack vare mycket synlig ljusstråle
- kortare räckvidder jämfört med reflex- och genomlysningssensorer
- Installation av endast en elektrisk enhet
- Ljusskannrar med blått ljus för perfekt detektering av objekt som är svåra att känna igen
Reflekterande ljusramper
- Enkel justering tack vare generösa monteringstoleranser
- Stora reflektorer för långa räckvidder
- Säker detektering - oberoende av yta, färg och material
- med polariserande filter även lämplig för detektering av blanka föremål
- Installation av endast en elektrisk apparat plus reflektor
Färggivare
- hög avkänningsfrekvens
- med eller utan display
- robust och industritålig design
- varianter i litet hölje för platsbesparande installation
- beroende på typ, långa räckvidder på upp till 400 mm genom starka vita ljuskällor
- som tillval även med IO-Link-gränssnitt för enkel parameterinställning
- urskiljning av valfritt antal objekt
- mycket hög färgupplösning
- applikationsspecifik parameterinställning
Kontrastgivare
- Exakt omkoppling för snabba processer - Hög omkopplingsfrekvens upp till 30 kHz
- Olika typer av ljus (laser, rött/grönt/blått eller vitt ljus)
- Långa räckvidder med laser
- Väl synliga ljuspunkter för enkel inriktning
- Förlängningar av pulsen
- Extern teach-in möjlig
- även tillgänglig med analog utsignal
- Enkel inställning via display (finns även utan display)
- Olika serier för olika applikationer
Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- avkänning av små kontrastskillnader
- mycket snabb – upp till 8 kHz
- mycket exakt lägesbestämning
- flexibel montering, enkel justering
- finns med extrafunktioner (parametrerbar)
- robust
- exakt avkänning
- med envägs- eller skanningsfunktion
- rak eller vinklad optik
- kompakt design för montering på DIN-skena
- med eller utan display
- olika ljustyper (rött eller infrarött)
- finns även med analog utsignal som tillval
- olika modellserier för glas- eller plastfiber
Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- stor överkapacitet
- kvalitetsmaterial och precisionsbearbetning
- homogena optiska egenskaper
- kompakta, flexibla och robusta med olika mantelmaterial, längder och diametrar
- programmering på givaren via programmeringsingång eller extra bekvämt via IO-Link
- diagnos- och tillståndsövervakningsfunktion på begäran
- finns även som självkonfektionerbar fiber
Micromote - optiska sensorhuvuden
- Stort urval av sensorhuvuden med högsta precision: Microspot, Nanospot, Laser, Infraröd, klassisk röd ljus-LED.
- Förstärkare för analogt, digitalt och dynamiskt (länk till Micromote-produktfamiljen - förstärkare för optiska sensorhuvuden) med visning av inställda och faktiska värden.
- Utmärkta tekniska egenskaper.
- optimal användning i gripdon
Optiska avståndssensorer
- Idealisk för avståndsmätning och övervakning av korta, medellånga och långa mätområden
- Ytterligare kopplingsutgångar med justerbara kopplingspunkter finns för nästan alla produkter
- Teach-in på sensorn via teach-ingång eller knapp
- Som tillval med IO-Link-gränssnitt för enkel parametrering och ytterligare funktioner