Optiska vinkelgaffelgivare

Optoelektroniska givare

Tillgänglig i:

27 Versioner

Balluffs optiska vinkelgaffelgivare BWL är en vidareutveckling av våra optiska gaffelgivare för krävande applikationer. Höljets speciella form och den särskilda strålgeometrin gör det möjligt att känna av objekt ur så gott som alla riktningar.

Rödljus- och laservarianter säkerställer en stort antal applikationsmöjligheter: vid matningskontroll av platta och stora objekt samt vid räkning och avkänning av objekt i komplexa inmatningar och vid ett antal applikationer i tuff industrimiljö.

Monteringen är enkel, även när det är ont om plats: Sändare och mottagare är fast anordnade mot varandra vilket gör att man slipper omständligt arbete med hållare och fastsättning. Men inte nog med det. Du behöver inte heller lägga en massa tid på justering.

Särskilda egenskaper

  • olika ljustyper (rödljus, infrarött, laser) som passar för varje applikation
  • robust metallhölje
  • den vinklade formen ger mycket flexibel montering
  • hög optisk upplösning och repeternoggrannhet
  • identisk mekanisk och optisk axel
  • hög processäkerhet eftersom sändare och mottagare är fast inställda efter varandra
  • ingen tidskrävande justering
  • stort urval av olika former och storlekar

Tillgänglighet

27 Resultat

Beställningskod Mått Anslutning Gränssnitt Ljustyp
Åtgärder

BWL0001

BWL 110110D-I011-S49
12 x 150 x 159 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Infrarött

BWL0003

BWL 110110D-L011-S49
12 x 150 x 159 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Rödljus

BWL000C

BWL 4040D-L011-S49
10 x 75 x 84 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Rödljus

BWL000F

BWL 4040D-R011-S49
10 x 75 x 84 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Rödljus

BWL000H

BWL 4040D-R012-S49
10 x 75 x 84 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Rödljus

BWL000J

BWL 4040D-R013-S49
10 x 75 x 84 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Rödljus

BWL000L

BWL 5454D-I011-S49
10 x 90 x 99 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Infrarött

BWL000N

BWL 5454D-L011-S49
10 x 90 x 99 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Rödljus

BWL000R

BWL 5454D-R011-S49
10 x 90 x 99 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Rödljus

BWL000U

BWL 5454D-R013-S49
10 x 90 x 99 mm Kontakter, M8x1-hane, 3-polig PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Rödljus

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630