- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Interruptor de la luz
- Kontrastgivare
- Luminescenssensorer
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska avståndssensorer
- Optiska ramgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflekterande ljusramper
- Sändare/mottagare
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
19 Versioner
Micromote-systemet från Balluff är särskilt litet och kan därför användas mycket flexibelt. Den kombinerar en extern utvärderingsenhet (förstärkare) med exceptionellt små optoelektroniska sensorhuvuden. Detta gör den lämplig även för extremt trånga utrymmen och rörliga maskinelement.
Specialfunktioner
- kombinerar en extern utvärderingsenhet (förstärkare) med exceptionellt små optoelektroniska sensorhuvuden (länk till Micromotes produktfamilj - optiska sensorhuvuden).
- Lämplig även för extremt trånga utrymmen och rörliga maskinelement.
Tillgänglighet
19 Versioner
Beställningskod | Mått | Gränssnitt | Avkänningsfrekvens | Inställningsanordning | Anslutning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
12 x 40.1 x 80.5 mm | 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Inställningsanordning via IO-Link, Knapp | Kontakter, M8x1-hane, 4-polig | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
15 x 40.1 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Inställningsanordning via IO-Link, Knapp | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
12 x 40.1 x 80.5 mm | Analog, ström 4–20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Knapp | Kontakter, M8x1-hane, 4-polig | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
12 x 40.1 x 80.5 mm | Analog, spänning 0–10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Knapp | Kontakter, M8x1-hane, 4-polig | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
12 x 40.1 x 80.5 mm | Analog, spänning 0–10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Knapp | Kontakter, M8x1-hane, 4-polig | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
12 x 40.1 x 77.3 mm | Analog, spänning 0–10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Knapp | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
12 x 40.1 x 80.5 mm | Analog, ström 4–20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Knapp | Kontakter, M8x1-hane, 4-polig | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
12 x 40.1 x 77.3 mm | Analog, ström 4–20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Knapp | Kabel, 2 m, PUR | |
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | 500 Hz | Skjutomkopplare 3 lägen, Skjutomkopplare 2 lägen (2x), Knapp (2x) | Kabel, 2 m, PVC | |
BAE0125BAE SA-OH-063-NP-S75G |
13.5 x 32.9 x 75.5 mm | NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | 500 Hz | Skjutomkopplare 3 lägen, Skjutomkopplare 2 lägen (2x), Knapp (2x) | Kontakter, M8x1-hane, 4-polig |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.