Optiska ramgivare

Optoelektroniska givare

Tillgänglig i:

2 Serie

Våra optiska ramgivare BOW används när objekt ska läsas av inom ett visst område och inte endast i en viss punkt. De har ett antal parallella strålar som känner av objekt i ett brett fönster. Våra optiska ramgivare har alltid samma höga upplösning överallt i ramen.

Balluffs optiska ramgivare finns i både statiska och dynamiska versioner. I det dynamiska utförandet känner givaren endast av objekt i rörelse i det aktiva området – helt utan påverkan av matningsanordningar osv.: idealiskt för avläsning och räkning av snabbt fallande objekt.

Särskilda egenskaper

  • lika hög upplösning i hela ramen
  • avkänning av smådelar ner till 0,8 mm i diameter
  • robust metallhölje med M8-standardkontakt
  • både känslighet och utsignalens längd går att ställa in
  • dynamiska och statiska varianter
  • modulsystem med flera olika ramstorlekar

2 Serie

Serie Aktivt fönster (PL× AL) Ljustyp Gränssnitt Minsta del typ.
Åtgärder

BOW A

Optiska ramgivare med statisk utmatning för trängselkontroll
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm Infrarött NPN, PNP 1,50 mm, 1,0 mm dynamisk, 1,00 mm, 1,20 mm, 1,2 mm dynamisk, 1,5 mm dynamisk

BOW B

Optiska ramgivare med dynamisk utgång för fallande föremål
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm Infrarött NPN, PNP 2,0 mm (upplösning ”hög”), 4,0 mm (upplösning ”hög”)

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630