- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Interruptor de la luz
- Kontrastgivare
- Luminescenssensorer
- Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska avståndssensorer
- Optiska ramgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Sändare/mottagare
Reflekterande ljusramper
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
16 Serie
Oavsett vilken applikation du vill förverkliga erbjuder Balluff ett brett sortiment av reflexionssensorer. Med dessa kan du tillförlitligt känna av objekt oberoende av yta, färg och material. Om du använder ett polarisationsfilter kan du med våra reflexgivare till och med känna av blanka föremål.
Sändaren och mottagaren är inrymda i ett och samma hölje, så att du enkelt kan montera denna fotoelektriska sensor och rikta in den tack vare generösa monteringstoleranser.
Du väljer rätt typ av ljus beroende på dina krav. Beroende på typ arbetar våra reflexionsfotoceller med mycket synligt rött ljus, osynligt infrarött ljus eller mycket exakt laserljus, vilket är idealiskt för detektering av små delar.
De speciella egenskaperna
- Enkel justering tack vare generösa monteringstoleranser
- Stora reflektorer för långa räckvidder
- Säker detektering - oberoende av yta, färg och material
- med polariserande filter även lämplig för detektering av blanka föremål
- Installation av endast en elektrisk apparat plus reflektor
16 Serie
Serie | Konstruktion | Räckvidd max. | Gränssnitt | Ljustyp | Anslutningssätt | Anslutning, konstruktion | Material för kabelhölje | Kopplingsfunktion | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M RKubiska reflexfotoceller med olika typer av ljus |
Rätblocksformig | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/mottakt, PNP | Rödljus | Kontakter | M12x1 | Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | ||
BOS 23K RKubiska reflexsensorer med olika ljustyper för spolning |
Rätblocksformig | 14000 mm | |||||||
BOS 26K RKubiska fotoceller för halvljus med olika ljustyper upp till 25 m räckvidd |
Rätblocksformig | 25000 mm | PNP | Rödljus | Kontakter | M12x1 | Normalt öppen (NO) | ||
BOS 50K RCubic reflexfotoceller med olika typer av ljus upp till 60 m räckvidd |
Rätblocksformig | 18000 mm | PNP | Rödljus | Kontakter | M12x1 | Normalt öppen (NO) | ||
BOS 5K RPrisvärd och liten instegsversion av våra kubiska reflexfotoceller |
Rätblocksformig | 10000 mm | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kontakter | M8x1 | PVC | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | |
BOS 64K RKubiska reflexfotoceller med olika typer av ljus och reläer |
Rätblocksformig | 10000 mm | Relä | Rödljus | Skruvklämmor | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | |||
BOS 6K RKubiska reflexfotoceller med olika typer av ljus upp till 18 m räckvidd |
Rätblocksformig | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | Rödljus | Kabel, Kontakter | M8x1 | PVC | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | |
BOS Q08M RFyrkantiga reflexfotoceller med olika typer av ljus |
Rätblocksformig | 1000 mm | PNP | Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | M8x1 | PUR | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | |
BOS R01E RVertikala reflexsensorer med olika ljustyper för diskning |
Rätblocksformig | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt | M8x1 | PUR | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | ||
BOS R020K RHögklassiga reflexfotoceller med olika ljustyper upp till 3 m räckvidd |
Rätblocksformig | 3000 mm | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt | M8x1 | PVC | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | |
BOS R254 RHögklassiga reflexfotoceller med olika ljustyper för diskning |
Rätblocksformig | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, ström | Rödljus | Kontakter | M12x1 | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | ||
BOS R81K RReflexfotoceller med hög kant och olika ljustyper för hålmontering |
Rätblocksformig | 3000 mm | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kontakter | M12x1 | PVC | Normalt öppen (NO) | |
BOS R090K RHögpresterande reflexfotoceller med olika typer av ljus upp till 20 m räckvidd |
Rätblocksformig | 5000 mm | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kontakter | M8x1 | PVC | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | |
BOS M12 RCylindriska reflexfotoceller med M12-gänga och olika typer av ljus |
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | Rödljus | Kabel, Kontakter | M12x1 | PVC | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) | |
BOS M18 RCylindriska reflexfotoceller med M18-gänga och olika typer av ljus |
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | Infrarött, Rödljus | Kabel, Kontakter | M12x1 | PVC | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO), Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | |
BOS M8 RCylindriska reflexfotoceller med M8-gänga och olika typer av ljus |
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | Rödljus | Kabel, Kabel med kontakt, Kontakter | M8x1 | PUR | Normalt stängd (NC), Normalt öppen (NO) |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.