- Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning
- Direktavkännande givare och fotoelektriska givare
- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffellgivare i plasthölje
- Kontrastgivare
- Ljusramper
- Ljusridå
- Luminiscensgivare
- Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska gaffelgivare i metallhölje
- Optiska ramgivare
- Optiska vinkelgaffelgivare
- Optoelektroniska avståndsgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflexavkännande givare
- Sändare/mottagare
Direktavkännande givare
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
137 Versioner
Vårt breda sortiment av direktavkännande givare erbjuder kostnadseffektiva lösningar om du behöver tillförlitlig avkänning av kontrastskillnader. Dessa direktavkännande givare känner av objekt beroende på yta, färg och material. Deras avkänningsavstånd beror på storlek, form, färg och egenskap hos ytan på objektet som ska kännas av.
Sändare och mottagare sitter i samma hölje vilket gör monteringen enkel och en väl synlig ljusstråle underlättar inriktningen.
Ljustypen väljer du beroende på applikationen. Beroende på typ har våra direktavkännande givare väl synligt rödljus, osynligt infrarött ljus eller mycket exakt laser som är optimal för avkänning av smådelar.
För färgoberoende avkänning och ytoberoende avläsning rekommenderar vi direktavkännande givare med bakgrundsavbländning. De arbetar med rödljus eller röd laser som är optimal för avkänning av smådelar. Avkänningsavståndet är i det närmaste konstant även vid olika luminansfaktorer.
Särskilda egenskaper
- perfekt för avkänning av kontrastskillnader, beroende på yta, färg och material
- kostnadseffektiv och enkel montering och inriktning tack vara väl synlig ljusstråle
- kortare räckvidder jämfört med reflexavkännande givare och sändare/mottagare
- montering av endast en elektrisk enhet
Tillgänglighet
137 Resultat
Beställningskod | Mått | Gränssnitt | Räckvidd | Ljustyp | Anslutning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BOS0032BOS 21M-PA-LD10-S4 |
15 x 50 x 42,5 mm |
PNP Normalt öppen (NO) PNP Normalt stängd (NC) |
0–600 mm | Laser rödljus | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | |
BOS026RBOS 21M-UUI-RP30-S4 |
15 x 51 x 42,5 mm | 2x PNP/NPN/mottakt normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)) IO-Link 1.1 | inställningsbar | LED rödljus | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | |
BOS01TUBOS 12M-PS-RD12-S4 |
Ø 12 x 60 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 1–200 mm | LED rödljus | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | |
BOS0031BOS 21M-PA-ID10-S4 |
15 x 50 x 42,5 mm |
PNP Normalt öppen (NO) PNP Normalt stängd (NC) |
50–2 000 mm | LED infrarött | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | |
BOS01WPBOS 12M-PO-RD10-S4 |
Ø 12 x 60 mm | PNP Normalt stängd (NC) | 0–250 mm | LED rödljus | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | |
BOS021JBOS R01E-PS-KD20-00,2-S49 |
20 x 32 x 9 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 1–100 mm | LED rödljus | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR | |
BOS0016BOS 18E-PS-1N2M-S4-D |
Ø 18 x 72 mm | PNP Normalt öppen (NO) | 0–40 mm | LED rödljus | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | |
BOS002TBOS 21M-NA-ID10-S4 |
15 x 50 x 42,5 mm |
NPN Normalt öppen (NO) NPN Normalt stängd (NC) |
50–2 000 mm | Infrarött | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | |
BOS00J1BOS 18KF-NA-1PD-C-02 |
Ø 18 x 77 mm |
NPN Normalt öppen (NO) NPN Normalt stängd (NC) |
0–400 mm | LED infrarött | Kabel, 2,00 m, PVC | |
BOS00J3BOS 18KF-NA-1PD-S4-C |
Ø 18 x 81,5 mm |
NPN Normalt öppen (NO) NPN Normalt stängd (NC) |
0–400 mm | LED infrarött | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.