- Direktavkännande givare
- Direktavkännande givare med bakgrundsavbländning
- Direktavkännande givare och fotoelektriska givare
- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffellgivare i plasthölje
- Kontrastgivare
- Ljusramper
- Luminiscensgivare
- Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska gaffelgivare i metallhölje
- Optiska ramgivare
- Optiska vinkelgaffelgivare
- Optoelektroniska avståndsgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflexavkännande givare
- Sändare/mottagare
Ljusridå
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
5 Versioner
Våra ljusridåer BLG passar perfekt för läsa av stora områden, räkna delar, känna av stapelhöjd (t.ex. med papper) eller mäta höjden på pallar. Därmed är de överlägsna traditionella sändare/mottagare som i regel endast gör en punktavläsning.
Balluffs ljusridåer har en binär utgång som används till exempel för att räkna och en analog utgång för mätuppgifter.
Särskilda egenskaper
- finns i olika längder
- även för stora objekt, tack vare en räckvidd på upp till 2,1 m
- snabb svarstid gör den perfekt för räkning
- robust metallhölje
- osynligt infrarött ljus
- binär utgång (PNP) och analog utgång (0–10 V)
- lätt att ansluta, smidig installation utan ytterligare enheter
- kan tas i bruk omgående – ingen parameterinställning behövs
Tillgänglighet
5 Resultat
Beställningskod | Strålbanor, antal | Aktiv längd AL 1 | Gränssnitt | Räckvidd | Avkänningsfrekvens | Ljustyp | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLG0001BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
32 | 100 mm |
Analog, spänning 0–10 V PNP Normalt öppen (NO) |
0–2,1 m | 250 Hz | Infrarött | |
BLG0002BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
16 | 100 mm |
Analog, spänning 0–10 V PNP Normalt öppen (NO) |
0–2,1 m | 250 Hz | Infrarött | |
BLG0004BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
24 | 150 mm |
Analog, spänning 0–10 V PNP Normalt öppen (NO) |
0–2,1 m | 330 Hz | Infrarött | |
BLG0005BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
48 | 300 mm |
Analog, spänning 0–10 V PNP Normalt öppen (NO) |
0–2,1 m | 180 Hz | Infrarött | |
BLG0003BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
48 | 150 mm |
Analog, spänning 0–10 V PNP Normalt öppen (NO) |
0–2,1 m | 330 Hz | Infrarött |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.