Genomgående takfönster och ljusraster

Optoelektroniska givare

Tillgänglig i:

1 Serie

Våra multifunktionella ljusband och ljusraster med hög upplösning lämpar sig för ett brett spektrum av tillämpningar. Medan ljusband kombinerar upp till tre olika parallella mätuppgifter i en enhet, till exempel för att identifiera delar, bestämma positioner och räkna objekt, är ljusraster lämpliga för skanning av stora ytor. Delar kan räknas, stapelhöjder (t.ex. av papper) registreras eller pallhöjder mätas.

De speciella egenskaperna

  • Robust metallhölje för stabil montering och exakt inriktning
  • Även lämplig för stora objekt
  • Olika signalutgångar tillgängliga
  • Kan användas snabbt
  • inga ytterligare tillbehör som styrenhet, PC eller programvara krävs

1 Serie

Serie Aktiv längd AL 1 Ljustyp Gränssnitt Minsta del typ.
Åtgärder

BL G

Ljusraster
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm Infrarött, Rödljus IO-Link, Analog, spänning, PNP/NPN, Analog, spänning/analog, ström, PNP Tråd Ø 0,5 mm vid R0 ≤ 1 m, Tråd Ø 0,3 mm vid R0 ≤ 0,25 m, 5,0 vid t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m, 7,0 vid t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m, Tråd Ø 0,4 mm vid R0 ≤ 0,25 m, Tråd Ø 0,7 mm vid R0 ≤ 1 m, Tråd Ø 1,0 mm vid R0 ≤ 2 m

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630