Luminiscensgivare

Optoelektroniska givare

Tillgänglig i:

1 Serie

Med hjälp av UV-ljus känner våra luminiscensgivare BLT av objekt som inte är synliga för det mänskliga ögat. De används för avkänning av produkter med osynlig märkning. Eller när man ska kontrollera smörjmedel som har preparerats med fluorescerande partiklar.

Särskilda egenskaper

  • UV-ljus – det behövs inga externa lampor eller ljuskällor
  • inlärning med en knapptryckning – utan separat programvara
  • robusta, industritåliga konstruktioner

1 Serie

Serie Ljustyp Gränssnitt Anslutningssätt Anslutning, konstruktion Höljets material primärt
Åtgärder

BLT

Skannrar för luminescens
Ultraviolett ljus PNP Kontakter M12x1 Zink

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630