- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Interruptor de la luz
- Luminescenssensorer
- Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska avståndssensorer
- Optiska ramgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflekterande ljusramper
- Sändare/mottagare
Kontrastgivare
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
1 Serie
Kontrastsensorer är högupplösta diffusa sensorer som skiljer objekt åt beroende på deras gråvärden. De robusta kontrastgivarna från Balluff känner igen även små kontrastskillnader, har en hög kopplingsfrekvens på upp till 30 kHz och är därför särskilt snabba. De möjliggör hög positioneringsnoggrannhet och lämpar sig därför för en mängd olika tillämpningar, t.ex. inom tryck- och förpackningsindustrin.
De speciella egenskaperna
- Exakt omkoppling för snabba processer - Hög omkopplingsfrekvens upp till 30 kHz
- Olika typer av ljus (laser, rött/grönt/blått eller vitt ljus)
- Långa räckvidder med laser
- Väl synliga ljuspunkter för enkel inriktning
- Förlängningar av pulsen
- Extern teach-in möjlig
- även tillgänglig med analog utsignal
- Enkel inställning via display (finns även utan display)
- Olika serier för olika applikationer
1 Serie
Serie | Gränssnitt | Räckvidd min. | Räckvidd max. | Ljustyp | Anslutningssätt | Höljets material primärt | Konstruktion | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT CSkanner för kontrast |
Analog, spänning, PNP/NPN, PNP | 6 mm | 21 mm | Rödljus, Vitt ljus, Blått ljus, Grönt ljus | Kabel, Kontakter | Zink, Aluminium, PBT | Rätblocksformig, Ø 18 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.