- Fiberinstrument för plast- och glasfiber
- Färggivare
- Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar
- Genomgående takfönster och ljusraster
- Interruptor de la luz
- Kontrastgivare
- Luminescenssensorer
- Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
- Micromote - optiska sensorhuvuden
- Optiska ramgivare
- Plast- och glasfiber för fiberinstrument
- Reflekterande ljusramper
- Sändare/mottagare
Optiska avståndssensorer
Optoelektroniska givare
Tillgänglig i:
7 Serie
Optiska avståndsgivare från Balluff hjälper dig vid positionering, materialflödesstyrning eller nivådetektering samt i många andra applikationer. Oavsett om det gäller fordonsindustrin, fabriksautomation och logistik eller stålkonstruktion kan du överallt uppnå märkbara produktivitetsökningar genom tillförlitlig avståndsmätning och undvika fel på ett målinriktat sätt. Olika, delvis justerbara mätområden från 20 mm till 20 m och varianter med och utan bakgrundsdämpning finns tillgängliga.
Våra avståndssensorer använder rött ljus eller laser och arbetar beröringsfritt och därmed slitagefritt enligt trianguleringsprincipen eller time-of-flight-teknik (TOF). De är inkapslade i hållbara plast- eller metallhöljen och har analoga ström- och spänningsutgångar samt digitala seriella eller IO-Link-gränssnitt. Våra optoelektroniska avståndsgivare finns i skyddsklass IP65/67 och IP69K, vilket gör dem lämpliga även för tuffa miljöer.
De speciella egenskaperna
- Idealisk för avståndsmätning och övervakning av korta, medellånga och långa mätområden
- Ytterligare kopplingsutgångar med justerbara kopplingspunkter finns för nästan alla produkter
- Teach-in på sensorn via teach-ingång eller knapp
- Som tillval med IO-Link-gränssnitt för enkel parametrering och ytterligare funktioner
7 Serie
Serie | Räckvidd max. | Ljustyp | Anslutningssätt | Anslutning, konstruktion | Gränssnitt | Funktionsprincip optisk | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21MAvståndssensorer med metallhölje och rödljuslaser och glas som material för den aktiva ytan |
500 mm | Rödljus | Kontakter | M12x1 | IO-Link, Analog, spänning, Analog, ström, PNP/NPN | Triangulering | |
BOD 23KAvståndssensorer med plasthölje och rödljuslaser för washdown |
5000 mm | Rödljus | Kontakter | M12x1 | IO-Link, Analog, spänning, PNP/NPN/automatisk avkänning, Analog, ström | Mätning av ljusets löptid | |
BOD 24KAvståndssensorer med plasthölje och rödljuslaser samt glas som material för den aktiva ytan |
650 mm | Rödljus | Kontakter | M12x1 | Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar, IO-Link, PNP/NPN | Triangulering | |
BOD 26KAvståndssensorer med plasthölje och rödljuslaser och PMMA som material för den aktiva ytan |
300 mm | Rödljus | Kabel, Kontakter | M12x1 | Analog, spänning, Analog, ström, RS485, PNP | Triangulering | |
BOD 37MAvståndssensorer med metallhölje och rödljuslaser och PMMA som material för det aktiva området |
20000 mm | Rödljus | Kontakter | M12x1 | PNP/NPN/mottakt, Analog, spänning, Analog, ström, Analog, spänning/analog, ström, RS485 | Mätning av ljusets löptid | |
BOD 66MAvståndssensorer med metallhölje och olika typer av ljus |
2000 mm | Rödljus | Kontakter | M12x1 | Analog, spänning, Analog, ström, PNP/NPN | Triangulering | |
BOD 6KSmala avståndsgivare med plasthölje och LED-rött ljus för washdown |
85 mm | Rödljus | Kontakter | M8x1 | Analog, spänning, PNP | Triangulering |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.