Ultraljudsgivare

Riktiga tusenkonstnärer

Ultraljudsgivare

Oavsett om det handlar om positionsavläsning, avståndsmätning eller avkänning av fasta, pulverformiga och flytande medier – våra ultraljudsgivare är exakta tusenkonstnärer.

Beröringsfritt mäter den fyllnadsnivåer, höjder eller nedhängning, kontrollerar förekomster och räknar föremål. Universellt användbar och fungerar oavsett färg och ytegenskaper. Lika bra resultat på transparenta objekt med starka reflektioner. Inte heller dimma, damm eller smuts är några problem.

Med den mediakontaktande ultraljudspositionssensorn utökar vi vår portfölj med ett innovativt alternativ för direkt övervakning av hydrauliska kortslagscylindrar. En tillförlitlig och ekonomisk lösning för fastspänning av arbetsstycken - och en verklig milstolpe inom metallbearbetning.

Ultraljudssensorer med digital och analog utgång

  • Positionsdetektering eller objektdetektering i fasta, pulverformiga och flytande medier
  • Beröringsfri övervakning av närvaro och räkning av objekt
  • Oberoende av färg och ytegenskaper
  • Extrem precision tack vare hög upplösning och små blindzoner
  • Digitala eller analoga utgångar

Högtryckståliga ultraljudsgivare

  • positionsavläsning eller föremålsigenkänning i medier i fast form, pulver- och vätskeform
  • beröringsfri närvarokontroll och objekträkning
  • oberoende av färg och ytans egenskaper
  • extrem precision tack vare hög upplösning och små blindzoner
  • tål högt tryck

Ultraljudssensorer för hydraulcylindrar med kort slaglängd

  • Direkt övervakning och kontinuerlig positionsmätning av hydrauliska cylindrar med kort slaglängd
  • Platsbesparande integration tack vare liten storlek
  • Tillståndsövervakning tack vare IO-Link: tillförlitlig information om spänningsstatus, tryckfluktuationer, signalkvalitet, enhetstemperatur
  • Plug & Play: full flexibilitet och universell anslutning tack vare det multifunktionella gränssnittet

Hög upplösning och små blindzoner garanterar högsta precision. Det stora avkänningsområdet gör att den även klarar stora objektsavstånd galant.

Det är den utgående signalen som skiljer Balluffs ultraljudsgivare från mängden. Eftersom det finns både ett binärt och ett analogt utförande är det möjligt att både räkna och känna av objekt och samtidigt bestämma avstånd med stor exakthet. Det vidgar användningsområdet ytterligare.

Ett ytterligare plus: tack vare de olika utgångsfunktionerna kan våra ultraljudsgivare även användas som brytande eller slutande.

De största fördelarna

  • beröringsfri avkänning
  • tillförlitlig i besvärliga miljöer där smuts, damm och dimma förekommer
  • påverkas inte av varken färg, transparens, reflektioner ytegenskaper hos föremålen
  • exakt avkänning av små objekt
  • med både rätblocks- och cylinderformade utföranden finns det flexibilitet i konstruktionen

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630