Ultraljudssensorer med digital och analog utgång

Ultraljudsgivare

Tillgänglig i:

6 Serie

Våra ultraljudssensorer används för positions- eller objektdetektering i fasta, pulverformiga och flytande medier. De övervakar närvaron av objekt utan kontakt och räknar dem. Den perfekta lösningen för alla som letar efter en sensor som kan användas universellt och oberoende av färg och ytegenskaper. Inte ens dimma, damm eller smuts kan skada dessa mångsidiga sensorer, som finns tillgängliga med ett brett utbud av utsignaler. Och tack vare den höga upplösningen och de små blindzonerna garanterar de alltid extrem precision.

De speciella egenskaperna

  • Positionsdetektering eller objektdetektering i fasta, pulverformiga och flytande medier
  • Beröringsfri övervakning av närvaro och räkning av objekt
  • Oberoende av färg och ytegenskaper
  • Extrem precision tack vare hög upplösning och små blindzoner
  • Digitala eller analoga utgångar

6 Serie

Serie Anslutning Gränssnitt Räckvidd min. Räckvidd max. Höljets material primärt
Åtgärder

BUS M12

Cylindrisk version med M12-gänga och analog utgång
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig Analog, spänning, Analog, ström 20 mm 350 mm Mässing förnicklad

BUS M18

Cylindrisk version med M18-gänga och analog eller digital utgång
Kontakter, M12x1-hane, Kontakter, M12x1-hane, 5-polig IO-Link, Analog, spänning, Analog, ström, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Mässing, Mässing förnicklad

BUS M30

Cylindrisk version med M30-gänga och analog eller digital utgång
Kontakter, M12x1-hane, Kontakter, M12x1-hane, 5-polig Analog, spänning/analog, ström, NPN, PNP 30 mm 8000 mm Mässing, Rostfritt stål

BUS Q62

Kvadratisk version och analog eller digital utgång
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig IO-Link, PNP/NPN, Analog, spänning/analog, ström, PNP 350 mm 8000 mm PBT

BUS R06

Kubisk version och analog eller digital utgång
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig Analog, spänning, Analog, ström, NPN, PNP 20 mm 1000 mm ABS

BUS W18

Cylindrisk version med vinklat givarhuvud och analog eller digital utgång
Kontakter, M12x1-hane, 5-polig IO-Link, Analog, spänning, Analog, ström, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Mässing

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630