Magnetfältsgivare för T-spår

Magnetfältsgivare

Tillgänglig i:

10 Serie

Våra magnetfältsgivare BMF för T-spår går att montera direkt i spåret och sitter mycket säkert på plats. De kan monteras försänkt och passar därför för applikationer där det är ont om plats.

Balluff erbjuder dessutom extra korta varianter för flexibel användning. Givarna känner av kolvens läge beröringsfritt genom cylinderväggen. Systemet kan användas till cylindrar och gripare med både starka och svaga magneter.

Extra starka lysdioder så att du uppfattar givarstatus även på långt håll. Magnetfältsgivarna för T-spår finns även med metallhölje för mycket krävande miljöer med till exempel svetssprut eller gnistor. Eller med magnetfältskänslig elektronik för industrier med starka svetsströmmar.

Särskilda egenskaper

  • tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
  • beröringsfritt – slitagefritt
  • okänsliga för nedsmutsning

10 Serie

Serie Spårform Höljets material primärt Mått Binär utgång Gränssnitt Anslutningssätt Omgivningstemperatur max. Kapslingsklass
Åtgärder

BMF 103

För olika spårformer och små installationsutrymmen
variable PBT, LCP 9 x 4,8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt 85 °C IP67

BMF 21

För cylindrar med dragstång
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kontakter 85 °C IP67

BMF 235

För T-spår
T-slot PA 23,5 x 5 x 5,5 mm PNP PNP Kabel med kontakt 85 °C IP67

BMF 235T

För T-spår och 2 kopplingspunkter (teach-funktion)
T-slot PA 23,5 x 6,2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt 80 °C IP67

BMF 303

För olika spårformer med positionsbevarande hållvinklar
variable LCP 25,5 x 3 x 6 mm, 25,5 x 3 x 4,5 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt 85 °C IP67

BMF 305M

För olika spårformer med vinklad kontakt
variable Aluminium 33,5 x 9 x 26,2 mm, 33,5 x 12,8 x 33,5 mm, 33,5 x 5 x 33,5 mm PNP PNP Kontakter 105 °C IP67, IP65

BMF 405

För T-spår och användning i hygienutrymmen
T-slot PP 5 x 5,4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt 100 °C IP68, IP67, IP69K

BMF 415

För T-spår och användning i tuffa miljöer med svetssprut
PA 12 5 x 6,4 x 34 mm PNP, IO konfigurerbar IO-Link, IO konfigurerbar, PNP Kabel, Kabel med kontakt 80 °C IP67

BMF 423

För C-spår
C-slot PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP Kabel, Kabel med kontakt 85 °C IP67

BMF T

För T-spår med 2 givarhuvuden
T-slot, variable PA, PBT, LCP 9 x 4,8 x 16 mm, 25,5 x 3 x 4,5 mm, 23,5 x 5 x 5,5 mm, 5 x 3 x 16 mm PNP PNP Kabel med kontakt 85 °C IP67

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630