Magnetfältsgivare för T-spår
Magnetfältsgivare
Tillgänglig i:
10 Serie
Våra magnetfältsgivare BMF för T-spår går att montera direkt i spåret och sitter mycket säkert på plats. De kan monteras försänkt och passar därför för applikationer där det är ont om plats.
Balluff erbjuder dessutom extra korta varianter för flexibel användning. Givarna känner av kolvens läge beröringsfritt genom cylinderväggen. Systemet kan användas till cylindrar och gripare med både starka och svaga magneter.
Extra starka lysdioder så att du uppfattar givarstatus även på långt håll. Magnetfältsgivarna för T-spår finns även med metallhölje för mycket krävande miljöer med till exempel svetssprut eller gnistor. Eller med magnetfältskänslig elektronik för industrier med starka svetsströmmar.
Särskilda egenskaper
- tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
- beröringsfritt – slitagefritt
- okänsliga för nedsmutsning
10 Serie
Serie | Spårform | Höljets material primärt | Mått | Binär utgång | Gränssnitt | Anslutningssätt | Omgivningstemperatur max. | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103För olika spårformer och små installationsutrymmen |
variable | PBT, LCP | 9 x 4,8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt | 85 °C | IP67 | |
BMF 21För cylindrar med dragstång |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kontakter | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235För T-spår |
T-slot | PA | 23,5 x 5 x 5,5 mm | PNP | PNP | Kabel med kontakt | 85 °C | IP67 | |
BMF 235TFör T-spår och 2 kopplingspunkter (teach-funktion) |
T-slot | PA | 23,5 x 6,2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt | 80 °C | IP67 | |
BMF 303För olika spårformer med positionsbevarande hållvinklar |
variable | LCP | 25,5 x 3 x 6 mm, 25,5 x 3 x 4,5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt | 85 °C | IP67 | |
BMF 305MFör olika spårformer med vinklad kontakt |
variable | Aluminium | 33,5 x 9 x 26,2 mm, 33,5 x 12,8 x 33,5 mm, 33,5 x 5 x 33,5 mm | PNP | PNP | Kontakter | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 405För T-spår och användning i hygienutrymmen |
T-slot | PP | 5 x 5,4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415För T-spår och användning i tuffa miljöer med svetssprut |
PA 12 | 5 x 6,4 x 34 mm | PNP, IO konfigurerbar | IO-Link, IO konfigurerbar, PNP | Kabel, Kabel med kontakt | 80 °C | IP67 | ||
BMF 423För C-spår |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt | 85 °C | IP67 | |
BMF TFör T-spår med 2 givarhuvuden |
T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 x 4,8 x 16 mm, 25,5 x 3 x 4,5 mm, 23,5 x 5 x 5,5 mm, 5 x 3 x 16 mm | PNP | PNP | Kabel med kontakt | 85 °C | IP67 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.