Magnetfälts positiongivarsystem
Magnetfältsgivare
Tillgänglig i:
2 Versioner
Den smarta fabriken med sina komplexa produktionslinjer kräver stor flexibilitet. Med ständigt ändrade specifikationer är det svårt att förena detta med den nödvändiga process- och produktkvaliteten.
Att hela tiden hålla ett öga på arbetsprocessen blir avgörande. Här spelar sensortekniken en avgörande roll inom pneumatiken, t.ex. i olika pneumatiska drivenheter, kompakta och exakta gripdon, stans- och skruvningsanordningar samt verktygsväxlare. Eftersom sensortekniken garanterar den nödvändiga hastigheten, precisionen och flexibiliteten.
Med BMP-positioneringsmätningssystem med magnetfält kan du övervaka löpande arbetsprocesser på ett tillförlitligt sätt och utan slitage. De hjälper dig att hålla de olika processerna under kontroll, säkerställa samtidig bearbetning av objekt och samtidigt vara energieffektiva. Genom att använda dem säkerställer du hög processäkerhet och automationskvalitet. Detta uppnås på ett tillförlitligt sätt oavsett om du vill styra monteringen, som i bilindustrin, eller snabbt anpassa ändrade format och processparametrar, som i förpackningsindustrin, och flera pneumatiska rörelser ska synkroniseras.
De speciella egenskaperna
- Flexibilitet genom modulärt koncept: täcker ett stort antal cylindrar över hela slaglängden upp till 256 mm.
- Hög anslutningsbarhet: Kontinuerlig kontroll av kolvläget i ett mycket begränsat utrymme via analog spännings- och strömutgång samt via IO-Link-gränssnittet.
- Tillförlitliga resultat: Tillämpningsrelevant linjäritet och repeterbarhet, parametrerbar.
- Hög processäkerhet: låg temperaturdrift och mycket god elektromagnetisk kompatibilitet.
- Omfattande öppenhet: med signalutgång via IO-Link stöds formatändringar, tillståndsövervakning och förebyggande underhåll med data.
- Hög integrationsnivå: Sensorerna är kompatibla med både radiellt och axiellt inriktade magneter.
2 Versioner
Beställningskod | Funktionsprincip | Gränssnitt | Åtgärder |
---|---|---|---|
BMP 01 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 01 - Magnetic Field Positioning System |
Magnetfältståliga positionsgivarsystem |
IO-Link 1.1 a = E: 0...10 V, factory setting a = F: 4...20 mA, factory setting |
|
BMP 02 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 02 - Magnetic Field Positioning System |
Magnetfältståliga positionsgivarsystem |
IO-Link 1.1 a = A: 0...10 V |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.