Magnetfältsgivare med inställningsbar avkänningspunkt
Magnetfältsgivare
Tillgänglig i:
2 Serie
Våra magnetfältsgivare BMF för C- och T-spår med flera inställbara avkänningspunkter gör att det går snabbt att integrera pneumatiska och hydrauliska cylindermanöverdon i maskinstyrningen.
Medan magnetfältsgivare med fast avkänningspunkt placeras i den önskade avkänningspunkten manuellt och måste sättas fast i detta läge, räcker det här att sätta givaren i ungefärligt läge och sätta fast den där. Avkänningspunkten eller punkterna fastställs sedan med ”Inlärningsknappen” på manöverdelen.
Vid enklare tillämpningar går det att ställa in två olika avkänningspunkter för samma cylinder. Och med IO-Link-varianten kan man till och med definiera och läsa av upp till åtta avkänningspunkter inom givarens arbetsområde. På så sätt kan t.ex. i en gripare upp till åtta olika objektsstorlekar kännas av, vilket gör att man slipper flera vanliga givare. För dig betyder det ökad bekvämlighet, större flexibilitet och lägre kostnader.
Särskilda egenskaper
- beröringsfritt – slitagefritt
- individuell inställning av avkänningspunkter utan verktyg
- kan användas till cylindrar och gripare med radiell eller axial magnetisk polarisering
- fjärrprogrammering av upp till åtta avkänningspunkter via IO-Link
- justerbar hysteres för varje enskild avkänningspunkt
- mycket stort frigångsmått på 60 mm
- universalhållare för inlärningsdel finns
- statusindikering med lysdioder i flera färger
- de lagrade avkänningspunkterna går inte förlorade ens vid strömavbrott
- specialla fasten finns tillgängliga för andra spårformer (t ex runda spår)
2 Serie
Serie | Spårform | Höljets material primärt | Mått | Binär utgång | Gränssnitt | Anslutningssätt | Omgivningstemperatur max. | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 203TFör C-kortplats och 2 kopplingspunkter (teach-funktion) |
C-slot | PA | 20 x 2,9 x 3,6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt | 80 °C | IP67 | |
BMF 235TFör T-spår och 2 kopplingspunkter (teach-funktion) |
T-slot | PA | 23,5 x 6,2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel med kontakt | 80 °C | IP67 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.