Enkontaktsmodeller med två magnetfältsgivare
Magnetfältsgivare
Tillgänglig i:
1 Serie
För mindre pneumatiska och hydrauliska cylindrar eller gripare används ofta två magnetfältsgivare för att känna av kolvens läge i cylindern. Med vår enkontaktsmodell sparar du tid och pengar för sådana applikationer tack vare mindre kabeldragning. Den möjliggör elektrisk anslutning av två givare via en enda 4-polig kontakt (M8 eller M12), vilket endast kräver en kontaktplats vid anslutning till en fördelardosa. Med andra ord kan du ansluta dubbelt så många givare till samma fördelardosa och på ett enkelt sätt övervaka dubbelt så många positioner på pneumatiska gripare och cylindrar.
Ett system som sparar både jobb och tid och dessutom minskar inköps- och lagerhållningskostnader.
Särskilda egenskaper
- rundjärnsförankringsdiameter upp till 17 mm
- tillförlitlig avkänning med exakt avkänningspunkt
- beröringsfritt – slitagefritt
- okänsliga för nedsmutsning
- snabb montering
1 Serie
Serie | Höljets material primärt | Mått | Binär utgång | Anslutningssätt | Omgivningstemperatur max. | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF TFör T-spår med 2 givarhuvuden |
PA, PBT, LCP | 9 x 4,8 x 16 mm, 25,5 x 3 x 4,5 mm, 23,5 x 5 x 5,5 mm, 5 x 3 x 16 mm | PNP | Kabel med kontakt | 85 °C | IP67 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.