Magnetiska pulsgivare

Mycket exakta, robusta och snabba mätsystem

Magnetkodade givare

Balluffs magnetkodade givare har tagits fram för exakt lägesbestämning och hastighetsmätning i mycket dynamiska applikationer. Dessa mycket precisa och snabba mätsystem är försedda med magnetkodad linjär eller roterande mätkropp. Förutom sensorhuvudena erbjuder Balluff ett brett utbud av magnetiskt kodade skalor från vår egen produktion för att optimalt stödja din mätningsapplikation. De lämpar sig därför för såväl linjära som roterande tillämpningar, för inkrementell eller roterande positionsavläsning.

Det robusta utförandet gör att de kan användas också i riktigt tuffa miljöer – även när de utsätts för stora påfrestningar säkerställer givarna en hög tillgänglighet i dina maskiner och system.

System för absolut avståndsmätning

  • Optimal maskinprestanda tack vare snabb och exakt bestämning av mätvärden med hög upprepningsnoggrannhet
  • Hög systemtillgänglighet tack vare långtidsstabilt magnetband med Permagnet®-teknik
  • Robust metallhölje för lång livslängd
  • Enkel och snabb installation med kalibreringsprogramvara

System för inkrementell avståndsmätning

  • Optimal maskinprestanda tack vare snabb och exakt bestämning av mätvärden med hög upprepningsnoggrannhet
  • Hög systemtillgänglighet tack vare långtidsstabilt magnetband med Permagnet®-teknik
  • Robust metall- eller plasthölje för lång livslängd

System för mätning av absolut vinkel

  • Energibesparingar tack vare hög precision och noggrannhet
  • Låga totalkostnader
  • Hög systemtillgänglighet tack vare långtidsstabilt magnetband med Permagnet®-teknik
  • Lång livslängd tack vare robust metallhölje
  • Enkel och snabb installation med kalibreringsprogramvara

System för inkrementell vinkelmätning

  • Lägre process- och lagringskostnader tack vare flexibel användning av mätelementen i det cirkulära segmentet
  • Låga totalkostnader
  • Hög systemtillgänglighet tack vare långtidsstabila magnetband med Permagnet®-teknik
  • Robust metall- eller plasthölje för lång livslängd
  • Platsbesparande tack vare optimal integration

Magnetband med inkrementell eller absolut kodning

  • Platsbesparande, lätt att integrera
  • Stort urval av diametrar och längder
  • Hög upplösning, exakt absolut mätning
  • Robust, smutsavvisande, lång livslängd
  • utmärkt förhållande mellan pris och prestanda och korta leveranstider

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630