System för inkrementell vinkelmätning
Magnetkodade givare
Tillgänglig i:
45 Versioner
Våra inkrementella vinkelmätningssystem används för exakt positionering och varvtalsreglering av roterande axlar och axlar. Balluff erbjuder rätt givare för nästan alla axeldiametrar. Tack vare standardiserade digitala och analoga gränssnitt kan de integreras i nästan alla styrsystem och möjliggör även rätt drivning i momentmotorer.
De speciella egenskaperna
- Lägre process- och lagringskostnader tack vare flexibel användning av mätelementen i det cirkulära segmentet
- Låga totalkostnader
- Hög systemtillgänglighet tack vare långtidsstabila magnetband med Permagnet®-teknik
- Robust metall- eller plasthölje för lång livslängd
- Platsbesparande tack vare optimal integration
Tillgänglighet
45 Versioner
Beställningskod | Referenssignal | Gränssnitt | Upplösning | Läsavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
polperiodisk | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
utan referenssignal | Digital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
polperiodisk | Digital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
polperiodisk | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
utan referenssignal | Digital A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
utan referenssignal | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
utan referenssignal | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
polperiodisk | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
polperiodisk | Digital A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
utan referenssignal | Digital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.