Lutningsgivare
Exakt lägeskontroll med många användningsområden
En exakt lägeskontroll och kontinuerlig följning och övervakning av rotationsrörelser är A och O i många applikationer. Våra lutningsgivare BSI mäter avvikelsen från en horisontell eller vertikal axel upp till 360°.
Balluffs lutningsgivare med två olika mätprinciper och olika vinkelområden kan användas till många olika applikationer inom en lång rad olika branscher. Välj lutningsgivare med en eller två mätaxlar.
De viktigaste fördelarna
- beröringsfri och absolut
- kapacitiv mätprincip
- direkt lutningsmätning utan krångliga specialkonstruktioner
- gränssnitt: 4–20 mA, 0–10 V och Modbus
- avsedd för användning under svåra förhållanden, hög kapslingsklass: IP67
- mätområde upp till 360°
- lätt att montera och integrera i anläggningen