Tryckgivare
Övervakning av processtryck, hydraultryck och vakuum
Våra utmärkta BSP-tryckgivare kommer allra bäst till sin rätt vid tryckövervakning och tryckmätning i gaser, vätskor och viskösa medier.
Ett vridbart hus och smidig programmering enligt DMA-standard gör att dessa givare är både lättmonterade och enkla att använda. På den ljusstarka LED-displayen visas aktuellt systemtryck snabbt och tillförlitligt.
De största fördelarna
- kompakt och robust som transmitter
- praktisk med tydlig display
- tryckintervall –1 till 600 bar
- processanslutning G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
- slät montering med G1/2" och Tri-Clamp 1,5"
- utgång med 4–20 mA, 0–10 V, avkänningspunkt (NPN/PNP) och IO-Link
- medietemperatur –40 till +125 °C
- kapslingsklass IP67 och IP69K
- UL-godkännande
- kompakt med M12-anslutning
- processanslutning i rostfritt stål eller PVDF
- går att vrida i två riktningar – lätt att installera
Tryckgivare med display
- parameterinställning enligt VDMA-standard
- går att vrida i två riktningar – lätt att installera
- kompakt hölje
- orienteringen kan anpassas vid montering över huvudhöjd
- tryckintervall –1 till 600 bar
- mätprincip: relativt tryck
- M12-anslutning, fritt vridbar
- processanslutning i rostfritt stål eller PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- valbara utgångar (analog, digital, IO-Link)
- brett temperaturområde (medietemperatur –40 till +125 °C)
- keramikmätcell (Al2O3) eller mätcell i rostfritt stål
- UL-godkännande
- kundanpassade ändringar på begäran
Tryckgivare utan display
- kompakt och robust, hölje av rostfritt stål
- lätt att installera direkt på plats
- tryckintervall –1 till 600 bar
- mätprincip: relativt tryck
- processanslutning rostfritt stål G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- slät med Tri-Clamp 1,5"
- M12-anslutning
- utgång med 4–20 mA, 0–10 V eller IO-Link med binär utgång (NPN/PNP)
- utgång 4–20 mA som tvåledarsystem
- brett temperaturområde (medietemperatur –40 till +125 °C)
- keramikmätcell (Al2O3) eller mätcell i rostfritt stål
- utökat ingångsspänningsintervall 8–32 V likström
- UL-godkännande
- kundanpassade ändringar på begäran
Tryckgivare för slät montering
- inget dödutrymme och lätta att rengöra
- bekväm med en mycket lättläst display och valbara utgångar (analog, digital, IO-Link)
- kompakt och robust som en transmitter med 4…20 mA utgångssignal.
- tryckintervall –1 till 600 bar
- processanslutning i rostfritt stål av hög kvalitet med G1/2" eller Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 eller IP69k
- brett temperaturområde (medietemperatur –40 till +125 °C)
- UL-godkännande, materialcertifikat 3.1 (EN10204)
- kundanpassade ändringar på begäran