Analoga tryckgivare

Tryckgivare

Tillgänglig i:

1 Serie

Våra analoga tryckgivare utan display är enkla att installera och extremt kompakta och robusta tack vare sitt hölje i rostfritt stål.

De speciella egenskaperna

  • Kompakt och robust, hölje i rostfritt stål
  • Enkel att installera direkt på plats
  • Tryckområden -1...600 bar
  • Mätprincip: relativt tryck
  • Processanslutning i rostfritt stål G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
  • infälld med Tri-Clamp 1,5"
  • M12-anslutning
  • Utgång som 4...20 mA, 0...10 V eller IO-Link med kopplingsutgång (NPN/PNP)
  • Utgång 4...20 mA som tvåtrådssystem
  • Utökat temperaturområde (mediatemperatur -40...+125 °C)
  • Keramisk mätcell (Al2O3) eller mätcell i rostfritt stål
  • Utökat ingångsspänningsområde 8...32 V DC
  • UL-godkännande
  • Kundanpassade modifieringar på begäran

1 Serie

Serie Mätområde min., tryck Mätområde max., tryck Processanslutning Gränssnitt
Åtgärder

BSP T

Tryckgivare utan display
-1 bar 600 bar G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" med impulsskydd, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" IO-Link, Analog, spänning, Analog, ström, PNP

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630