Kamställare
Mekaniska givare för positionering och begränsning
Positions- och seriegränslägesbrytarna är riktiga klassiker inom den metallbearbetande industrin och hos fordonstillverkare världen över. Under flera årtionden har de gång på gång bevisat vad de går för på automationsområdet.
Kamställarna ger instruktioner i automatiska styrningar och används till positionering och ändlägesbegränsning. I verktygsmaskiner och pressar, fleroperationsmaskiner, robotar, monterings- och matningsanläggningar och inom maskin- och instrumentteknik.
Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- lång livslängd
- robust hölje för extrema miljöer
- tre modellserier
- tillval: funktionsindikering
- tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
- underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
Mekaniska seriegränslägesbrytare
- lång livslängd
- robust hölje för extrema miljöer
- IO-Link-kompatibel
- sex modellserier
- upp till 16 gränssnitt beroende på modellserie
- funktionsindikering som tillval
- tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
- underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- även avsedda för fastsvetsade kontakter
- säkerhetsfunktion enligt DIN EN 60204-1/VDE 0113 och DIN EN 60947-5-1
- fyra modellserier
- upp till 16 kopplingsställen, beroende på modellserie
- valfritt antal säkerhetsbrytarpositioner i en seriegränslägesbrytare
- säkerhetsbrytarpositionerna kan kombineras med standardbrytarelement
Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- även avsedda för fastsvetsade kontakter
- två modellserier
- tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
- underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
- stel brytarstav
Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- även avsedda för fastsvetsade kontakter
- två modellserier
- upp till tolv kopplingsställen, beroende på modellserie
- valfritt antal kopplingsställen med tvångsbrytning
- tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
- underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
- stel nock
Induktiva seriegränslägesbrytare
- tillförlitlig induktiv funktionsprincip
- funktionsindikering med lysdiod på varje avkänningsställe
- kompakt design
- monteringsmått för standardiserade mekaniska höljen kan användas
- stora avkänningsavstånd
- beröringsfritt – slitagefritt
- kan placeras tätt efter varandra tack vare anpassade sändningsfrekvenser
- kapslingsklass IP67: står emot aggressiva skärvätskor
Välbeprövad konstruktion och många olika avkänningsmöjligheter samt en konsekvent kontroll resulterar i en jämn och hög kvalitet och tillförlitlighet.
Det finns nio olika modellserier och fem nockutföranden att välja mellan: tak, kula, rullager, rulle och tak med avstrykarplatta. Du kan dessutom välja mellan en lång rad olika anslutningsvarianter.
De största fördelarna
- tillförlitlig och robust, även i tuffa miljöer
- fungerar perfekt även vid vibrationer, stötvisa belastningar, temperaturvariationer, aggressiva skärvätskor och stor spånbelastning
- underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
- hållbara tätningar av Viton®
- kapslingsklass IP67
- auch mit induktiven Schaltstellen
- även med induktiva kopplingsställen