Mekaniska seriegränslägesbrytare

Kamställare

Tillgänglig i:

489 Versioner

Hos mekaniska seriegränslägesbrytare utan tvångsfrånskiljning sker omkopplingen genom en teleskopbrytarstav. Med hjälp av denna manövreras ett mekaniskt brytelement i en separat, tät kammare. Avgörande i det enskilda fallet är optimalt val av brytarstavens form i kombination med våra kammar. Det säkerställer en lång livslängd för din applikation.

Särskilda egenskaper

  • lång livslängd
  • robust hölje för extrema miljöer
  • IO-Link-kompatibel
  • sex modellserier
  • upp till 16 gränssnitt beroende på modellserie
  • funktionsindikering som tillval
  • tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
  • underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning

Tillgänglighet

489 Versioner

Beställningskod Kopplingspunkter, antal Brytarstavform Utförande Typ av anslutning Kopplingspunktavstånd
Åtgärder

BSE0008

BSE 44.0-RK
Skruvklämma

BNS026R

BNS 819-B02-D12-61-12-10
2 Kopplingspunkt 1–2: tak Momentkontakt Skruvklämma 12 mm

BNS00A1

BNS 819-D02-D12-100-10
2 Kopplingspunkt 1–2: tak Momentkontakt Skruvklämma 12 mm

BNS00AC

BNS 819-D02-D16-100-10
2 Kopplingspunkt 1–2: tak Momentkontakt Skruvklämma 16 mm

BNS00C3

BNS 819-D02-L12-100-10
2 Kopplingspunkt 1–2: rullager Momentkontakt Skruvklämma 12 mm

BNS00C9

BNS 819-D02-R12-100-10
2 Kopplingspunkt 1–2: rulle Momentkontakt Skruvklämma 12 mm

BNS00CT

BNS 819-D03-D12-100-10
3 Kopplingspunkt 1–3: tak Momentkontakt Skruvklämma 12 mm

BNS00CU

BNS 819-D03-D12-100-10-FD
3 Kopplingspunkt 1–3: tak Momentkontakt Skruvklämma 12 mm

BNS00E2

BNS 819-D03-D16-100-10
3 Kopplingspunkt 1–3: tak Momentkontakt Skruvklämma 16 mm

BNS00EM

BNS 819-D03-L12-100-10
3 Kopplingspunkt 1–3: rullager Momentkontakt Skruvklämma 12 mm

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630