- Induktiva enskilda gränslägesbrytare
- Induktiva seriegränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
Kamställare
Tillgänglig i:
9 Versioner
Behöver du tillförlitlig omkoppling även för fastsvetsade kontakter? Utrusta dina säkerhetsanordningar som till exempel nödstopp och ändlägesbegränsningar med säkerhetsbrytare från Balluff. Brytaren utlöses av en brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. En säker metod.
Särskilda egenskaper
- även avsedda för fastsvetsade kontakter
- säkerhetsfunktion enligt DIN EN 60204-1/VDE 0113 och DIN EN 60947-5-1
Tillgänglighet
9 Versioner
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
med tvångsfrånskiljning, Säkerhet DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
||||
BNS001JBNS 813-FD-60-183 |
1 | Kopplingspunkt 1: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS001KBNS 813-FD-60-183-FD |
1 | Kopplingspunkt 1: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS001RBNS 813-FD-60-186 |
1 | Kopplingspunkt 1: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS0026BNS 813-FK-60-183 |
1 | Kopplingspunkt 1: kula | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS002ABNS 813-FK-60-186 |
1 | Kopplingspunkt 1: kula | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS002MBNS 813-FL-60-186 |
1 | Kopplingspunkt 1: rullager | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS002RBNS 813-FR-60-183 |
1 | Kopplingspunkt 1: rulle | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS0030BNS 813-FR-60-186 |
1 | Kopplingspunkt 1: rulle | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.