- Induktiva enskilda gränslägesbrytare
- Induktiva seriegränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
Kamställare
Tillgänglig i:
2 Versioner
I framförallt mekaniska enskilda gränslägesbrytare i små utföranden går det inte att realisera säkerhetskopplingselement på grund av konstruktionen. Lösningar med tvångsfrånskiljning går däremot bra. Brytaren utlöses av en stel brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. På så sätt har du kontroll även över brytning av svetsade kontakter.
Särskilda egenskaper
- även avsedda för fastsvetsade kontakter
- två modellserier
- tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
- underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
- stel brytarstav
2 Versioner
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
med tvångsfrånskiljning, Säkerhet DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
||||
BNS055EBNS 813-100-R-69 |
1 | Kopplingspunkt 1: rulle | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.