- Induktiva enskilda gränslägesbrytare
- Induktiva seriegränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
Kamställare
Tillgänglig i:
38 Versioner
I framförallt mekaniska seriegränslägesbrytare i små utföranden går det inte att realisera säkerhetskopplingselement på grund av konstruktionen. Lösningar med tvångsfrånskiljning går däremot bra. Brytaren utlöses av en stel brytarstav som aktiverar ett mekaniskt kopplingselement med positiv öppning. När brytarstaven rör sig öppnar den kontakten. På så sätt har du kontroll även över brytning av svetsade kontakter.
Särskilda egenskaper
- även avsedda för fastsvetsade kontakter
- två modellserier
- upp till tolv kopplingsställen, beroende på modellserie
- valfritt antal kopplingsställen med tvångsbrytning
- tvåkammarsystem med kapslingsklass IP67: slitagefritt membran med hermetisk åtskild aktiveringsmekanism och brytarens inre
- underhållsfri, självsmörjande nockstyrning med glidlagerbussning
- stel nock
Tillgänglighet
38 Versioner
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
8 | Kopplingspunkt 1–8: tak | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS0581BNS 813-B04-D10-46-69-04 |
4 | Kopplingspunkt 1–4: tak | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rulle | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
3 | Kopplingspunkt 1–3: kula | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
3 | Kopplingspunkt 1–3: tak | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rulle | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning | ||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: kula | med tvångsfrånskiljning | Lödanslutning |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.