- Induktiva enskilda gränslägesbrytare
- Induktiva seriegränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Kamställare
Tillgänglig i:
25 Versioner
Våra mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingsenhet finns både för standardapplikationer och med säkerhetsbrytarpositioner för krävande applikationer. På dem behöver man inte ta bort hela givaren för att byta en enskild brytarstav. Det räcker med att lossa två skruvar för att ta ut brytarstaven. Det sparar både tid och pengar.
Särskilda egenskaper
- korta servicetider tack vare lättmonterad växlingsenhet
- snabbt byte av enstaka nockar eller hela enheten direkt i maskinen
- lägre reparationskostnader
- inga kabelfel
- upp till sex kopplingsställen, beroende på modellserie
- två modellserier
25 Versioner
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
3 | Kopplingspunkt 1–3: tak | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
4 | Kopplingspunkt 1–4: rulle | Säkerhet DIN EN 60204-1 | Skruvklämma | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | Momentkontakt | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rulle | Momentkontakt | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
3 | Kopplingspunkt 1–3: tak | Momentkontakt | Skruvklämma | ||
BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
3 | Kopplingspunkt 1–3: tak | Momentkontakt | Kontakter | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
3 | Kopplingspunkt 1–3: rulle | Momentkontakt | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
4 | Kopplingspunkt 1–4: tak | Momentkontakt | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
4 | Kopplingspunkt 1–4: tak | Momentkontakt | Skruvklämma | 12 mm | |
BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
4 | Kopplingspunkt 1–4: tak | Momentkontakt | Skruvklämma | 16 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.