- Induktiva enskilda gränslägesbrytare
- Induktiva seriegränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
Kamställare
Tillgänglig i:
5 Versioner
Ett särskilt kopplingselement och en beprövad brytarstavkonstruktion utmärker våra mekaniska gränslägesbrytare för höga temperaturområden. De klarar av temperaturer upp till 180 °C. Optimala i tuffa miljöer inom formindustrin, plastindustrin och stålindustrin.
Särskilda egenskaper
- tillförlitlig avkänning
- temperaturområde –5 till 180 °C
- finns med värmetålig kabel
- två modellserier
Tillgänglighet
5 Resultat
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Momentkontakt |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
||||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
1 | Kopplingspunkt 1: tak | Momentkontakt | Lödanslutning | ||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
1 | Kopplingspunkt 1: kula | Momentkontakt | Lödanslutning | ||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
1 | Kopplingspunkt 1: rulle | Momentkontakt | Lödanslutning | ||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
1 | Kopplingspunkt 1: tak | Momentkontakt | Lödanslutning |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.