Magnetostriktiva givare

Tillförlitlig även på långa stigar och i tuffa förhållanden

Magnetostriktiva givare

Magnetostriktiva positionsgivarsystem används överallt där det krävs hög tillförlitlighet och noggrannhet vid läges- och hastighetsmätning.

Även för långa sträckor. Våra beröringsfria och absoluta mätsystem kan kombineras med alla vanliga gränssnitt och har därför ett mycket brett användningsområde. Till och med i extremt krävande miljöer säkerställer de hög maskin- och systemtillgänglighet.

De största fördelarna

  • exakt, absolut mätning utan referenskörning
  • slitage- och underhållsfri eftersom den arbetar beröringsfritt
  • okänslig för stötar, vibrationer och smuts
  • hermetiskt tätt hölje
  • kan användas i mycket dynamiska reglerapplikationer tack vare synkroniserade mätdata
  • hållbar och med lång livslängd
  • flexibel installation och användning

Vill du ha mer information om den nya generationen av system för positionsmätning?

Ta reda på mer nu!

Magnetostriktiva profilpositionsgivarsystem

  • hög upplösning på ner till 0,5 µm
  • mätlängder upp till 7620 mm
  • mäter flera lägen och hastigheter samtidigt
  • beröringsfri och därmed slitagefri – lång livslängd och inga driftstopp
  • det stora urvalet av gränssnitt ger smidig anläggningsintegration – till exempel IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI eller analogt programmerbara utsignaler – för att kunna invertera, konfigurera och dokumentera mätområdet
  • tre olika höljen för snabb och flexibel montering anpassad efter utrymme och användning
  • fria och styrda lägesgivare

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för industrihydraulik

  • hög upplösning på ner till 1 µm
  • mätlängder upp till 7620 mm
  • mäter flera lägen och hastigheter samtidigt
  • programmerbara utsignaler – invertera, konfigurera och dokumentera mätområdet
  • olika gängtyper ger flexibla monteringsmöjligheter
  • beröringsfri och därmed slitagefri – lång livslängd och inga driftstopp
  • ännu fler mätmöjligheter tack vare Multimagnet-tekniken
  • det stora urvalet av gränssnitt ger smidig anläggningsintegration – till exempel IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI eller analogt

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för extrema miljöer

  • robust hölje i rostfritt stål
  • tål stötar och vibrationer mycket bra
  • extremt vattentålig, IP69K
  • temperaturområde -40 till +85 °C
  • tål tryck på upp till 1000 bar
  • upplösning på ner till 1 µm
  • mätlängder upp till 7620 mm
  • beröringsfri och därför slitagefri – inga driftstopp

Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer

  • avsedd för zon 0, 1 och 2
  • mätområde upp till 7620 mm
  • absolut utgångssignal med upplösning på upp till 5 µm
  • tål tryck upp till 600 bar
  • finns med flera olika gränssnitt
  • platsbesparande hölje
  • snabb driftsättning med justerbar utgång
  • flera internationella certifieringar, däribland IECEx, ATEX och CSA

Magnetostriktiva system för mätning av position för mobil hydraulik

  • hög upplösning
  • mätlängder upp till 2540 mm
  • Programmerbara utsignaler - invertera, konfigurera och dokumentera mätområdet.
  • slitagesäkra, eftersom de är kontaktlösa - inga stillestånd, lång livslängd
  • Flera gränssnitt - analoga och digitala.
  • enkel cylinderintegration - kompakt design

Redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem

  • två- eller tredubbelt redundanta utföranden
  • temperaturområde -40 till +85 °C
  • analoga och digitala gränssnitt
  • flexibelt inställbart mätområde och signalinvertering via programvara
  • inställningarna kan kopieras till alla tre mätkanaler
  • mekanisk konstruktion ger lång livslängd
  • beröringsfritt – slitagefritt

Magnetostriktiva positionsmätningssystem för långa avstånd

  • absolut linjärt positionsmätningssystem med ett mätområde på upp till flera hundra meter
  • hög tillförlitlighet och lågt underhåll tack vare en kontaktlös och slitagefri funktionsprincip
  • Tålighet i tuffa industriella miljöer (IP67)
  • automatisk anpassning av systemet till den magnetiska märkningen
  • återgivningsnoggrannhet upp till ±0,5 mm

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630