Flödesgivare

Processäkerhet i första rummet

Flödesgivare

Med flödesgivare mäts och övervakas flödet av processmedier i olika applikationer. Till exempel kylmedelsflödet eller att kylvattnet cirkulerar på ett tillförlitligt sätt. Läckage eller pumpfel kan på så sätt kännas av på ett tidigt stadium och oplanerade driftstopp av maskiner eller hela anläggningar kan förhindras.
På detta vis bidrar flödesgivare och tryck- eller temperaturgivare till processäkerheten.

Flödesvakt och flödesvakt

  • Inga rörliga delar, därför motståndskraftig med kontaminering
  • Flödeshastigheten för flygande media kan mätas direkt
  • Styrd eller inline switch, beroende på flödeshastighet/diameter
  • Robust M12-kontakt som är enkel att integrera
  • Visualisering av flödeshastigheten via LED-linje eller display
  • UL- och CE-certifierad
  • Flödesövervakning i kontrollcentret

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630